Publicar produtos
KOP55XHB2-SA Peerless-AV® Dual-Sided Smart City Kiosk with (2) 55" Xtreme™ High Bright Outdoor Displays
KOP55XHB2-SA Peerless-AV® Dual-Sided Smart City Kiosk with (2) 55" Xtreme™ High Bright Outdoor Displays
KOP55XHB2-SA Peerless-AV® Dual-Sided Smart City Kiosk with (2) 55" Xtreme™ High Bright Outdoor Displays
KOP55XHB2-SA Peerless-AV® Dual-Sided Smart City Kiosk with (2) 55" Xtreme™ High Bright Outdoor Displays
KOP55XHB2-SA Peerless-AV® Dual-Sided Smart City Kiosk with (2) 55" Xtreme™ High Bright Outdoor Displays

    KOP55XHB2-SA Peerless-AV® Dual-Sided Smart City Kiosk with (2) 55" Xtreme™ High Bright Outdoor Displays

    Traduzido por Google,

    Atualize sua sinalização atual com um novíssimo Quiosque Inteligente de Dupla Face da Peerless-AV®. Este quiosque inteligente de última geração permite substituir conteúdo digital dinâmico de forma rápida, fácil e remota, gerando mais engajamento do que sua sinalização estática anterior. Combinando uma estética elegante e moderna com um design acessível e fácil de usar, o Quiosque Inteligente prioriza a funcionalidade. Uma sobreposição de toque infravermelho de 10 pontos também pode ser adicionada em um ou ambos os lados do quiosque para uma experiência interativa do cliente. Os elementos externos não representam um problema para este quiosque, pois ele é resistente a todas as condições climáticas, altamente durável e construído para durar. A manutenção e a instalação também são simplificadas, sem a necessidade de guindastes ou empilhadeiras, e com portas traseiras seguras que permitem acesso rápido ao display para fins de manutenção. O quiosque Smart City vem equipado com amplo espaço de armazenamento para componentes e dois monitores externos Xtreme™ de 55" com alto brilho e resolução Full HD 1080p. Mesmo sob luz solar direta, você terá a garantia de uma imagem nítida e brilhante ao compartilhar conteúdo de sinalização digital — seja ele focado em viagens, localização, publicidade, previsão do tempo, entretenimento e muito mais.

    Características do produto

    • Inclui dois monitores externos Peerless-AV® Xtreme™ de 55" com alto brilho para oferecer máxima flexibilidade.
    • O design totalmente selado do visor com classificação IP66 impede a entrada de materiais estranhos, como água, poeira, umidade e insetos.
    • Crie um quiosque interativo adicionando a sobreposição de toque infravermelho opcional (KIRP-XHB4-(HT)), que pode detectar até 10 pontos de toque, seja com o dedo, a mão enluvada ou uma caneta stylus, tudo em um design prático e fácil de usar.
    • O gabinete para equipamentos de áudio e vídeo com classificação IP55 oferece uma área dedicada e espaçosa para armazenar componentes audiovisuais, e as ventoinhas integradas proporcionam resfriamento ativo.
    • As aberturas laterais com venezianas permitem a ventilação do monitor e dos componentes, mantendo os cabos e outros componentes internos ocultos, para uma instalação organizada.
    • A tampa de base estendida permite a passagem de cabos de energia e dados pela parte inferior central, mantendo os conduítes ocultos, para uma instalação limpa.
    • Corpo totalmente em aço inoxidável e alumínio, combinado com pintura resistente às intempéries, para proporcionar o máximo em resistência à corrosão.
    • Resistente a ventos de até 217 km/h (135 mph)
    • O design elegante e robusto protege a tela, ao mesmo tempo que oferece amplo espaço para armazenamento de componentes.
    • Disponível em preto ou prata e com ou sem alto-falantes para garantir que suas necessidades sejam atendidas.
    Especificação
    • Technical Information

      Display Size Supported 55"

      Application/Usage

      • Kiosk
      • Digital Signage Display
      • Travel
      • Wayfinding
      • Advertising
      • Entertainment

      Features

      • Dual Sided
      • Water Resistant
      • Dust Resistant
      • Moisture Resistant
      • Insect Resistant
      • Corrosion Resistant
      • Ventilation Louver
      • Cooling Fan
      • Rugged

      Color Family Silver

      Product Color Silver

      Finishing Smooth Powder Coat

      Product Material

      • Stainless Steel
      • Aluminum

      Height 84.1"

      Width35.4" 

      Depth 14.8" 

      Weight (Approximate) 314 lb


      Miscellaneous

      Package Contents

      • Smart City Kiosk
      • Mounting Hardware
      • 2x Xtreme™ High Bright Outdoor Displays
      • 4x Speakers
      • 2x Amps
      • Instructions

      Indoor/Outdoor Outdoor

      Additional Information Display's Operating Temperature Range: -31°F to 140°F (-35°C to 60°C)

      Manufacturer Product Class Xtreme Display

      TAA Compliant Yes

      Assembly Required Yes

      Environmental Compliance Restriction of Hazardous Substances (RoHS)

      SKU: KOP55XHB2-SA

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadual-sided-smart-city-kiosk-kop55xhb2-sa
    • Familia de productoOutdoor Solutions
    • Grupo de produtosOutdoor Kiosks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Imagem - TV

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte