Publicar produtos
ECMUA Neptune™ Outdoor TV Ceiling Mount for 43" to 75" TVs

ECMUA Neptune™ Outdoor TV Ceiling Mount for 43" to 75" TVs

Traduzido por Google,

Projetado exclusivamente para TVs Neptune™ Outdoor, o suporte de teto resistente à corrosão Peerless-AV® é a solução perfeita para aplicações externas protegidas contra vento. A tinta com revestimento em pó para áreas externas e o hardware de aço inoxidável fornecem uma solução de montagem adequada para áreas que precisam de proteção contra corrosão. A placa de teto catedral fornece opções de montagem flexíveis e as colunas de extensão ajustáveis ​​permitem que todo o cabeamento seja passado fora da vista, através do centro da coluna.

Características

  • Pode ser montado em vigas de madeira ou concreto, oferecendo opções versáteis de posicionamento de TV
  • A placa de teto catedral pode ser fixada em estruturas de teto com ângulos de 0° a 95°
  • A coluna de extensão ajustável fornece 32,5" a 54,5" (826 a 1384 mm) de ajuste vertical
  • Passe facilmente todos os cabos pela coluna de extensão para uma instalação limpa e organizada
  • Máximas possibilidades de visualização com rotação de 360º de um lado para o outro criam infinitas possibilidades de visualização
  • Design resistente à corrosão e ferragens de aço inoxidável incluídas
  • A inclinação IncreLok™ de -5°, 0°, 5°, 10°, 15° ou 20° garante a área de visualização ideal
  • O padrão de montagem dedicado acomoda padrões de montagem VESA® de 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300 e 400 x 400 mm (o EPT650 opcional fornece um padrão VESA® de até 600 x 400 mm, vendido separadamente)
  • Compatível com suporte de parede para TV inclinável para ambientes externos (EPT650) para acomodar padrões VESA® de até 600 x 400 mm
Especificação
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 13.04" x 32.50"-54.50" x 8.29" (331 x 826-1384 x 210mm)
    • Product Weight; 32.2lb (14.6kg)
    • Load Capacity; 175lb (79.4kg)
    • Finish; Outdoor Powder Coated
    • Available Colors; Black

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 37.50" x 14.60" x 6.10" (953 x 371 x 155mm)
    • Package Ship Weight; 37.2lb (16.9kg)
    • Package UPC Code; 735029344421
    • Package Contents; Mount, Mounting Hardware and Fasteners

    Variant ID: 43199029837955

    Variant SKU: ECMUA

    Type: Outdoor

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaecmua
  • Familia de productoOutdoor Solutions
  • Grupo de produtosOutdoor Mounts
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte