Publicar produtos
ESHV10 Single AV Wall Shelf

ESHV10 Single AV Wall Shelf

Traduzido por Google,

A versátil prateleira de parede AV da Peerless-AV fornece uma solução simples e esteticamente agradável para colocar componentes de entretenimento doméstico sob o painel plano montado. Capaz de suportar até 30 libras de peso enquanto é montada em um único pino, a prateleira é imensamente funcional sem sacrificar o estilo. Esta prateleira de parede AV oferece amplo espaço de armazenamento em um ambiente elegante para um reprodutor de DVD/Blu-Ray®, decodificador, console de jogos ou outro equipamento. Exigindo um esforço mínimo para montar, esta unidade é fácil de instalar e ainda mais agradável aos olhos.

Características

  • Nível de bolha para uma instalação rápida e fácil
  • Suporta 30 lb
  • O sistema de gerenciamento de cabos ajuda a manter os cabos ocultos e organizados
  • Prateleira de alumínio durável pode ser ajustada para acomodar componentes AV de qualquer altura
Especificação
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 30lb

    Variant ID: 29193711976563

    Variant SKU: ESHV10

    Type: Display Mount Accessories

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaeshv10
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte