Publicar produtos
FPS-1000 Pull-out Swivel Wall Mount for 32" to 80" (81 to 203 cm) Displays

FPS-1000 Pull-out Swivel Wall Mount for 32" to 80" (81 to 203 cm) Displays

Traduzido por Google,

O suporte de parede giratório removível FPS-1000 combina os melhores recursos de um suporte de parede e um braço de articulação em um. Este suporte é essencial para instalações de parede de vídeo de baixo perfil, de painel único ou múltiplo ou aplicações embutidas de hospitalidade. Ele vem com padrão de furos de montagem compatível com VESA® 100/200 mm e é compatível com a tecnologia de adaptador Peerless-AV PLP para acomodar praticamente qualquer tela plana. A instalação e a manutenção são facilitadas com 4" (101,6 mm) de deslocamento horizontal na parede, recurso de segurança LockKey™ e fácil acesso à parte traseira da tela para manutenção. Funcionalidade, ótima aparência e opções de compatibilidade de tela combinadas com recursos de instalação versáteis tornam o FPS-1000 a solução ideal para qualquer instalação de tela única ou múltipla.

Características

  • Parafusos de segurança evitam adulteração e roubo
  • Inclui parafuso de trava de segurança para eliminar a capacidade de extração
  • O design de perfil limpo esconde a fiação e a montagem dentro da placa de parede fechada
  • Ideal para aplicações de montagem em parede e fixação em backsplashes falsos
  • O rolo pode ser ajustado 1° no sentido horário ou anti-horário
  • Ideal para aplicações de montagem em parede e fixação em backsplashes falsos
  • Funciona com placas adaptadoras de montagem PLP dedicadas e universais Peerless-AV
  • Placa adaptadora integrada com suporte para compatibilidade VESA 100 x 100 e 200 x 100 mm
  • O giro fácil de puxar para fora fornece acesso rápido para manutenção
  • O giro integrado de até 90° (45° em cada direção) permite ângulos de visão ajustáveis
  • Montado em pinos de 16" (406,4 mm), com até 4" (101,6 mm) de deslocamento horizontal
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 80"
    • VESA Pattern; 100 x 100, 200 x 100
    • Weight Capacity; 150lb (68kg)
    • Color; Black
    • Finish; Scratch Resistant Fused Epoxy
    • Security Features; Security Hardware
    • Swivel Yaw; +45° / -45°
    • Roll; +1° / -1°
    • Distance from Wall; 2.16" - 10.53" (55 - 267mm)
    • Product Dimensions; 21" x 9.64" x 2.16" - 10.53" (533 x 245 x 55 - 267mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 20lb (9kg)
    • Ship Dimensions; 25" x 5.25" x 12" (635.0 x 133.4 x 304.8mm)
    • UPC Code; 735029239444

    Variant ID: 34322263834755

    Variant SKU: FPS-1000

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafps-1000
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais
  • Código ETIMEC012176
  • Nome ETIMAccessories for television
  • Código CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Número OmniClass23-37 15 25 19
  • Título OmniclassTelevision Mounts

Disponibilidade da região

Europa América do Norte