Publicar produtos
IM760PU In-Wall Mount for 32" to 71" Displays

IM760PU In-Wall Mount for 32" to 71" Displays

Traduzido por Google,

Maximize sua experiência com o painel plano instalando-o na parede com a solução universal de montagem em parede Peerless-AV para monitores de até 71". A instalação é rápida e fácil graças às abas de localização de pinos do suporte que se encaixam perfeitamente na caixa de parede entre os centros de pinos de madeira de 16". Veja o monitor de painel plano em sua posição inicial praticamente sem perfil ou estenda o braço mais de 19" para assisti-lo em qualquer outro lugar da sala.

Características

  • Caixa de distribuição removível e placas de acesso para gerenciamento de cabos facilitam a instalação
  • Instala-se entre centros de pinos de madeira de 16" (406 mm)
  • As abas de localização dos pinos ajustam-se ¼" (6 mm) para a esquerda ou direita para acomodar o espaçamento dos pinos
  • Anel de acabamento decorativo incluído para uma instalação limpa
  • Pode ser invertido para posicionar a tela à direita ou à esquerda
  • Os modelos IM760P incluem placa adaptadora para encaixar em monitores com padrões de furos de montagem VESA® 100, 200 x 100 e 200 x 200 mm ou podem ser usados ​​com placas adaptadoras dedicadas
  • Os modelos IM760PU incluem placa adaptadora universal para encaixar monitores com padrões de furos de montagem de até 730 x 433 mm (28,75" x 17,05")
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 71"
    • VESA Pattern; 600 x 400
    • Mounting Pattern; 730 x 433mm (28.75 x 17.05")
    • Weight Capacity; 200lb (90.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +10 / -5
    • Swivel Yaw; +45 / -45
    • Roll; +7 / -7
    • Distance from Wall; 2.14 - 19.88" (54 - 505mm)
    • Product Dimensions; 30.75 x 21.86 x 4.34 - 23.80" (780 x 555 x 110 - 604mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 58.49lb (26.53kg)
    • Ship Dimensions; 28 x 9 x 32" (711.2 x 228.6 x 812.8mm)
    • UPC Code; 735029255154

    Variant ID: 34322262982787

    Variant SKU: IM760PU

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaim760pu
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais
  • Código ETIMEC012176
  • Nome ETIMAccessories for television
  • Código CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Número OmniClass23-37 15 25 19
  • Título OmniclassTelevision Mounts

Disponibilidade da região

Europa América do Norte