Publicar produtos
KIPC25 Portrait Kiosks, Single Sided

KIPC25 Portrait Kiosks, Single Sided

Traduzido por Google,

Experimente a elegância do novo Portrait Kiosk interno da Peerless-AV, projetado para suportar os mais recentes displays e painéis touchscreen de até 4" de profundidade. Com uma base plana que pode ser independente ou aparafusada ao chão, o quiosque permite acesso a cabos elétricos e de dados, facilitando a instalação e a manutenção. Além disso, o quiosque inclui dois exaustores silenciosos controlados por termostato para garantir que o display e os componentes internos sejam mantidos em uma temperatura ideal. Para manter uma estética limpa, o quiosque oferece uma bandeja interna para reprodutores de mídia e cabos, bem como portas traseiras de dois níveis removíveis que fornecem acesso direto às peças que exigem manutenção. Para proteção contra roubo, o quiosque possui travas de came com chave específica para o quiosque. De entretenimento a orientação, o novo quiosque é uma solução ideal para várias configurações de aplicação interna, incluindo corporativa, varejo e hospitalidade.

Características

  • O design elegante e moderno permite a máxima flexibilidade de posicionamento
  • Projetado com aço americano, que proporciona estabilidade, resistência e resistência à corrosão para qualquer ambiente interno
  • A base retangular plana pode ser independente ou aparafusada ao chão para maior segurança
  • Armazene o media player e os cabos de forma organizada para um acabamento profissional com a bandeja de componentes interna
  • Ventiladores de exaustão silenciosos e controlados por termostato garantem que os componentes internos operem na temperatura indicada pelo fabricante
  • Supressor de surtos com seis tomadas, aprovado pela UL e cUL, com cabo de 6 pés para proteger componentes sensíveis à tensão contra surtos de energia prejudiciais
  • Microajustes internos permitem o posicionamento rápido do display dentro da janela do quiosque para alinhamento nivelado
  • Portas de dois níveis seguras permitem acesso conveniente ao display, media player e outros componentes internos para fácil instalação e manutenção
  • O acabamento em pó premium de alto desempenho protege a unidade e prolonga a vida útil do produto por anos
  • Autônomo ou totalmente integrado com display, componentes de áudio, media player e componentes de entrada
  • Uma ampla gama de opções estéticas personalizadas também está disponível; as opções incluem acabamentos de cores personalizados, logotipos de vinil, envoltórios, etc.
  • Observação: o gabinete do quiosque não inclui vidro de cobertura
Especificação
  • Product Specs

    • Color; Gloss Black or Silver
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Minimum to Maximum Screen Size; 40" to 55"
    • Product Weight; KIPC2540(-S): 161lb (73kg) KIPC2542(-S): 160lb (72kg) KIPC2543(-S): 159lb (72kg) KIPC2546(-S): 169lb (76.7kg) KIPC2547(-S): 168lb (76.2kg) KIPC2548(-S): 168lb (76.2kg) KIPC2549(-S): 196lb (88.9kg) KIPC2550(-S): 196lb (88.9kg) KIPC2555(-S): 192lb (87.1kg)
    • Product Dimensions; KIPC2540(-S) KIPC2542(-S) KIPC2543(-S): 28.00" x 72.20" x 18.00" (711 x 1834 x 457mm) KIPC2546(-S) KIPC2547(-S) KIPC2548(-S): 31.00" x 72.20" x 18.00" (787 x 1834 x 457mm) KIPC2549(-S) KIPC2550(-S) KIPC2555(-S): 34.00" x 78.20" x 20.50" (864 x 1986 x 521mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; KIPC2540(-S): 201lb (91kg) KIPC2542(-S): 200lb (91kg) KIPC2543(-S): 199lb (90kg) KIPC2546(-S): 209lb (95kg) KIPC2547(-S): 208lb (94kg) KIPC2548(-S): 208lb (94kg) KIPC2549(-S): 246lb (112kg) KIPC2550(-S): 246lb (112kg) KIPC2555(-S): 246lb (112kg)
    • Ship Dimensions; KIPC2540(-S) KIPC2542(-S) KIPC2543(-S): 38.00" x 79.00" x 27.00" (965 x 2007 x 685mm) KIPC2546(-S) KIPC2547(-S) KIPC2548(-S): 38.00" x 79.00" x 27.00" (965 x 2007 x 685mm) KIPC2549(-S) KIPC2550(-S) KIPC2555(-S): 38.00" x 86.00" x 27.00" (965 x 2185 x 685mm)
    • UPC Codes; KIPC2540: 735029315247 KIPC2542: 735029315261 KIPC2543: 735029315285 KIPC2540-S: 735029315254 KIPC2542-S: 735029315278 KIPC2543-S: 735029315292 KIPC2546: 735029315308 KIPC2547: 735029315322 KIPC2548: 735029315346 KIPC2546-S: 735029315315 KIPC2547-S: 735029315339 KIPC2548-S: 735029315353 KIPC2549: 735029315360 KIPC2550: 735029315384 KIPC2555: 735029315407 KIPC2549-S: 735029315377 KIPC2550-S: 735029315391 KIPC2555-S: 735029315414

    Variant ID: 29193771155571, 33950066180227, 33950067261571

    Variant SKU: KIPC2555, KIPC2565, KIPC2565-S

    Type: Kiosk

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakipc25
  • Familia de productoKiosk Solutions
  • Grupo de produtosPortrait Kiosks
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte