Publicar produtos
KIPC2500B-3 Portrait Back-to-Back Kiosks

KIPC2500B-3 Portrait Back-to-Back Kiosks

Traduzido por Google,

Faça uma declaração com o versátil quiosque de sinalização digital da Peerless-AV. Projetado para suportar dois displays comerciais ultrafinos ou mais grossos, este quiosque acentua a aparência elegante dos displays de tela plana, ao mesmo tempo em que fornece amplo espaço para integrar um media player, sistema de toque interativo, câmera, etc., para criar uma experiência completa de quiosque interativo. Emparelhado com uma ampla gama de opções estéticas, esta linha modular de quiosques facilita a execução de qualquer estratégia de publicidade ou branding.

Características

  • Acomoda displays comerciais ultrafinos ou mais profundos de até 3" (76 mm) de espessura, ao mesmo tempo em que acentua o design fino e curvo do quiosque
  • Projetado com alumínio arquitetônico e uma placa de base de aço de 3/8" que fornece estabilidade, resistência e resistência à corrosão
  • Dois ventiladores controlados por termostato expelem silenciosamente o calor de dentro do quiosque, garantindo o fluxo de ar adequado
  • Supressor de surtos com seis tomadas, aprovado pela UL e cUL, com cabo de 6 pés para proteger componentes sensíveis à tensão contra surtos de energia prejudiciais
  • Microajustes internos permitem o posicionamento rápido do display dentro da janela do quiosque para alinhamento nivelado
  • Portas seguras permitem acesso conveniente ao display, media player e outros componentes internos para fácil instalação e manutenção
  • Autônomo ou totalmente integrado com display, componentes de áudio, media player e componentes de entrada
  • Suporta uma ampla gama de opções estéticas, incluindo várias cores, envoltórios de vinil, etc. para melhor combinar com o ambiente ou promover a estratégia da marca
  • Pré-montado para simplificar a instalação de toda a solução
  • Acabamento em pó premium de alto desempenho protege a unidade e prolonga a vida útil do produto
  • Observação: o gabinete do quiosque não inclui vidro de cobertura
Especificação
  • Product Specs

    • Color; Gloss Black or Silver
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Keyed
    • Minimum to Maximum Screen Size; 40" to 55"
    • Screen Size; 40" to 55"
    • Weight Capacity; KIPC2540B-3(-S) KIPC2542B-3(-S) KIPC2543B-3(-S): 125lb (113kg) KIPC2546B-3(-S) KIPC2547B-3(-S) KIPC2548B-3(-S): 250lb (113kg) KIPC2549B-3(-S) KIPC2550B-3(-S) KIPC2555B-3(-S): 75lb (113kg)
    • Product Dimensions; KIPC2540B-3(-S) KIPC2542B-3(-S) KIPC2543B-3(-S): 28.00" x 72.24" x 18.00" (711 x 1835 x 457mm) KIPC2546B-3(-S) KIPC2547B-3(-S) KIPC2548B-3(-S): 31.00" x 72.24" x 18.00" (787 x 1835 x 457mm) KIPC2549B-3(-S) KIPC2550B-3(-S) KIPC2555B-3(-S): 34.00" x 78.24" x 19.00" (864 x 1987 x 483mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; KIPC2540B-3(-S): 199lb (90kg) KIPC2542B-3(-S): 196lb (89kg) KIPC2543B-3(-S): 195lb (88kg) KIPC2546B-3(-S): 204lb (93kg) KIPC2547B-3(-S):203b (92kg) KIPC2548B-3(-S): 201lb (91kg) KIPC2549B-3(-S): 230lb (104kg) KIPC2550B-3(-S): 229b (104kg) KIPC2555B-3(-S): 221lb (100kg)
    • Ship Dimensions; KIPC2540B-3(-S) KIPC2542B-3(-S) KIPC2543B-3(-S): 38.00" x 79.00" x 27.00" (965 x 2007 x 685mm) KIPC2546B-3(-S) KIPC2547B-3(-S) KIPC2548B-3(-S): 38.00" x 79.00" x 27.00" (965 x 2007 x 685mm) KIPC2549B-3(-S) KIPC2550B-3(-S) KIPC2555B-3(-S): 38.00" x 86.00" x 27.00" (965 x 2185 x 685mm)
    • UPC Codes; KIPC2540B-3: 735029319726 KIPC2542B-3: 735029319740 KIPC2543B-3: 735029319764 KIPC2540B-3-S: 735029319733 KIPC2542B-3-S:735029319757 KIPC2543B-3-S: 735029319771 KIPC2546B-3: 735029319788 KIPC2547B-3: 735029319801 KIPC2548B-3: 735029319825 KIPC2546B-3-S: 735029319795 KIPC2547B-3-S: 735029319818 KIPC2548B-3-S: 735029319832 KIPC2549B-3: 735029319849 KIPC2550B-3: 735029319863 KIPC2555B-3: 735029318590 KIPC2549B-3-S: 735029319856 KIPC2550B-3-S: 735029319870 KIPC2555B-3-S:735029318606

    Variant ID: 29193772531827, 34037323300995, 44726505898115, 44726505930883

    Variant SKU: KIPC2555B-3, KIPC2565B-3, KIPC2555B-S-3, KIPC2565B-S-3

    Type: Kiosk

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicakipc2500b-3
  • Familia de productoKiosk Solutions
  • Grupo de produtosPortrait Kiosks
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte