Publicar produtos
ST630P SmartMount® Tilt Wall Mount for 10" to 29" Displays

ST630P SmartMount® Tilt Wall Mount for 10" to 29" Displays

Traduzido por Google,

A série SmartMount® Tilt Wall Mount oferece os recursos de instalação e opções de montagem mais versáteis. Ajuste o ângulo de visão de forma rápida e fácil sem o uso de ferramentas. Parafusos de segurança fornecidos no modelo ST630 impedem adulteração e roubo. O display agora pode ser instalado por uma única pessoa com o sistema Hook-and-Hang™. Os adaptadores Easy-Glide™ prendem-se à placa de parede para uma instalação geral rápida, simples e segura.

Esta faixa de tamanho de tela é simplesmente uma diretriz para seleção de produtos. Telas maiores que a faixa de tamanho de tela ainda podem ser compatíveis, desde que estejam dentro do padrão VESA® e do peso máximo do produto Peerless-AV®.

Características

  • Acomoda padrões de montagem VESA de 75 x 75 ou 100 x 100 mm
  • Inclinação ajustável de 15 graus para frente e -5 graus para trás para encontrar o ângulo de visão ideal
  • O ângulo de inclinação trava no lugar com um simples aperto do parafuso de aperto manual
  • O display é posicionado a apenas 1,58" (40 mm) da parede para uma aplicação discreta
  • Inclui todo o hardware necessário para fixação em parede e display
  • O adaptador de exibição simplesmente desliza na placa de parede para uma instalação rápida e fácil
  • Para montagens que exigem hardware padrão, instaladas com uma chave de fenda Philips, adquira o ST630P
  • O design é listado pela UL e testado para quatro vezes a capacidade de carga declarada
  • Para montagens que exigem hardware resistente a roubo, instalado com ferramenta de segurança (incluída), adquira o ST630
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 10" to 29"
    • VESA Pattern; 75 x 75, 100 x 100
    • Mounting Pattern; 75 x 75, 100 x 100mm (2.95 x 2.95, 3.94 x 3.94")
    • Weight Capacity; 80lb (36.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Both Security and Non-Security Hardware
    • Tilt; +15 / -5
    • Distance from Wall; 1.58 - 2.23" (40 - 57mm)
    • Product Dimensions; 6.61 x 6.20 x 1.58 - 2.23" (168 x 157 x 40 - 57mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 2.85lb (1.31kg)
    • Ship Dimensions; 8.86 x 3 x 9.38" (225.0 x 76.2 x 238.3mm)
    • UPC Code; 735029236641

    Variant ID: 34322256035971

    Variant SKU: ST630P

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicast630p
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte