Publicar produtos
PLCM-UNL-CP SmartMount® Universal Ceiling Mount for 32" to 90" Displays

PLCM-UNL-CP SmartMount® Universal Ceiling Mount for 32" to 90" Displays

Traduzido por Google,

Os suportes de teto universais SmartMount® PLCM-UNL(-CP) utilizam tubos de extensão NPT de 1,5" para versatilidade, suporte e conexão. Os tubos roscados NPT de 1,5" simplificam a personalização de cada suporte para sua aplicação específica. O kit PLCM-UNL combina a placa adaptadora universal em forma de I PLP-UNL, a caixa de inclinação PLCM-2 e a coluna NPT de comprimento fixo EXT103 de 1,5" para fornecer uma queda de 36" para padrões de montagem de tela de até 600 x 400 mm. Quando combinado com uma placa de teto Peerless-AV®, ele fornece a combinação perfeita para montagem de teto de painel plano em instalações esportivas, aeroportos, saguões ou ambientes de varejo.

Características

  • Adaptador universal em formato de I para monitores com furos de montagem de até 600 x 400 mm
  • Orientação paisagem ou retrato
  • O gerenciamento de cabos integrado protege, contém e oculta os cabos para uma instalação limpa e profissional
  • O acabamento antimicrobiano* Agion® auxilia no controle da propagação de infecções com modelos PLCM-UNL-CP-AB/AW
  • Instalação simples de display de gancho
  • Inclinação ajustável de -5° a 20° e rotação de 360°
  • Coluna de extensão de alumínio Peerless-AV EXT103 incluída, proporcionando uma queda de 36"
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 90"
    • Mounting Pattern; 600 x 400mm (23.62 x 15.75")
    • Weight Capacity; 150lb (68.2kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; 20
    • Swivel Yaw; 360°
    • Distance from Ceiling; 35.41" (899mm)
    • Product Dimensions; 24.38 x 44.23 x 4.03" (619 x 1123 x 103mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 35.6lb (16Kg)
    • Ship Dimensions; 8.75 x 4 x 47" (222.3 x 101.6 x 1,193.8mm)
    • UPC Code; 735029241720

    Variant ID: 29193747038323

    Variant SKU: PLCM-UNL-CP

    Type: Ceiling Mount

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaplcm-unl-cp
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosCeiling Mounts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte