Publicar produtos
LCC-36 Ceiling Mount for 13" to 29" Flat Panel Displays

LCC-36 Ceiling Mount for 13" to 29" Flat Panel Displays

Traduzido por Google,

O design fino do suporte de teto LCD oferece a solução de montagem de perfil baixo ideal e melhora a aparência profissional de qualquer tela LCD de 13" a 29". A coluna de extensão ajustável e fina minimiza a aparência do suporte enquanto maximiza a presença do monitor em qualquer ambiente. Os modelos com as tampas de gerenciamento de cabos opcionais oferecem um revestimento elegante e estilizado que esconde os fios e aumenta a estética geral do suporte. Seu design versátil permite que o monitor seja montado na posição padrão ou voltado para o chão com a opção de orientação Retrato ou Paisagem, tornando-o ideal para consultórios odontológicos, instalações médicas e sinalização digital.

Características

  • Ação giratória de 360° (no momento da instalação)
  • Compatível com VESA® 75/100 mm (adaptador não VESA oferecido separadamente)
  • Vem em faixa de altura ajustável: 36"-48"
  • Inclinação ajustável de -5° a +20°
  • O display pode ser montado na posição padrão ou virado para baixo
  • Orientação retrato ou paisagem
  • Placa de teto incluída para tetos estruturais ou com vigas de madeira
  • Hardware incluído para instalações de madeira ou concreto
  • Fechos de segurança antirroubo incluídos
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 13" to 29"
    • VESA Pattern; 75, 100
    • Weight Capacity; 40lb (18kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; +20 / -5
    • Swivel Yaw; 360
    • Distance from Ceiling; 36.85 - 49.85" (936 - 1266mm)
    • Product Dimensions; 5 X 36.85 - 49.85 X 3" (127 X 936 - 1266 X 76mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 6.2lb (3kg)
    • Ship Dimensions; 8.75 x 4 x 47" (222.3 x 101.6 x 1,193.8mm)
    • UPC Code; 735029229735

    Variant ID: 34322262622339

    Variant SKU: LCC-36

    Type: Ceiling Mount

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalcc-36
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosCeiling Mounts
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte