Publicar produtos
LCT620A-G Grommet Base Desktop Monitor Arm Mount for up to 38" Monitors

LCT620A-G Grommet Base Desktop Monitor Arm Mount for up to 38" Monitors

Traduzido por Google,

Os suportes para monitor de mesa com base de ilhós LCT620A-G apresentam um braço articulado com altura ajustável atraente que fornece ergonomia perfeita com posicionamento ideal do monitor para praticamente todos os usuários. A base de montagem com ilhós permite opções ilimitadas de montagem em qualquer superfície de mesa ou bancada entre ½" a 2" (12 a 55 mm) de espessura.

Características

  • O braço articulado permite que o monitor seja ajustado para a posição ergonômica perfeita para ajudar a reduzir a tensão nos olhos, costas e pescoço
  • O gerenciamento integrado de cabos proporciona um acabamento de instalação limpo e profissional
  • A base de montagem estilo grampo acomoda uma mesa ou balcão com espessura de 0,2" a 2,2" (5-55 mm)
  • Braço de alumínio polido com acabamento especializado e base preta com haste cromada
  • Compatível com padrões de montagem VESA® 75 x 75 mm e 100 x 100 mm
  • O monitor pode ser posicionado em qualquer lugar de 0,25" a 18,50" (6 a 470 mm) acima da superfície da mesa, medido no centro do adaptador
  • Movimento suave e sem esforço do braço fornecido por buchas em todos os pontos de articulação
  • Acomoda diferentes pesos de monitor, variando de 8,4 a 17,8 lb (3,8 a 8,1 kg)
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 10" to 38"
    • VESA Pattern;75 X 75, 100 X 100
    • Mounting Pattern; 75 X 75, 100 X 100mm (2.95 X 2.95, 3.93 X 3.93")
    • Weight Capacity; 8.4lb to 17.8lb (3.8kg to 8.1kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Roll; 360
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Swivel Yaw; 180
    • Tilt; +45/-90
    • Product Dimensions; See Dimensions on Sell Sheet

    Package Specs

    • Shipping Weight; 11.66lb (5.3kg)
    • Ship Dimensions; 17.76 x 5.12 x 16.34" (451.1 x 130.0 x 415.0mm)
    • UPC Code; 735029304005

    Variant ID: 29193736061043

    Variant SKU: LCT620A-G

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalct620a-g
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosDesktop & Tablet Mounts
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte