Publicar produtos
SEAMLESSConnect Universal dvLED Floor-to-Wall Substructure Mounting System
SEAMLESSConnect Universal dvLED Floor-to-Wall Substructure Mounting System

    SEAMLESSConnect Universal dvLED Floor-to-Wall Substructure Mounting System

    Traduzido por Google,

    A Série Universal SEAMLESS Connect da Peerless-AV® oferece uma linha versátil de subestruturas para ambientes onde a montagem na parede não é uma opção. Desenvolvido especificamente para videowalls dvLED e displays all-in-one, o suporte universal de chão para parede SEAMLESS Connect suporta todo o peso do sistema com resistência e estabilidade. Seu design fino e compacto simplifica a configuração e acelera a instalação. A base niveladora de quatro postes e os suportes de fixação na parede garantem uma estrutura vertical e uma superfície de montagem perfeitamente plana para a instalação de dvLED - ideal para saguões corporativos, lojas, hotéis, showrooms, eventos e espaços de entretenimento.

    Características do produto

    • O design universal é compatível com a maioria dos displays dvLED com trava para instalação versátil
    • O suporte vertical robusto com amarração fornece uma estrutura rígida e vertical com uma altura máxima de extrusão de 19,8' (6 m)
    • Os grampos de conexão rápida são fabricados com estrutura durável em alumínio fundido que oferece resistência superior e força de fixação segura
    • O espaçador universal com patente pendente garante espaçamento de extrusão horizontal preciso para orientação paisagem e retrato, com paquímetros integrados para medir tamanhos incomuns de gabinete
    • Componentes de alta resistência podem suportar padrões alternativos de montagem em linhas e colunas para agilizar a instalação e reduzir os custos de mão de obra
    • Um recurso de ajuste de três eixos líder do setor permite o alinhamento rápido e preciso do display dvLED para um acabamento perfeitamente plano
    • O nivelamento de quatro postes permite microajustes precisos em todos os quatro cantos para garantir uma estrutura de prumo e um plano de montagem perfeitamente plano para instalações dvLED
    • Solução adaptável para instalações onde a montagem direta na parede não é uma opção
    • O design fino e compacto se adapta perfeitamente a qualquer ambiente de instalação
    • A estrutura leve de alumínio facilita o transporte, o manuseio e a instalação
    • Inclui um acabamento em alumínio anodizado para uma aparência durável e decorativa
    • O design modular oferece escalabilidade na configuração e no tamanho da instalação
    • O gerenciamento de cabos integrado protege, contém e oculta os cabos para uma instalação limpa e profissional
    • Compatível com todos os suportes universais SEAMLESS Connect, oferecendo tranquilidade ao projetar soluções ou se as especificações do projeto mudarem
    • O acessório de kit de acabamento opcional (LEDTK) oferece compatibilidade com a maioria dos monitores
    • O espaçador universal (LEDUNVSPACER3) é vendido separadamente.
    Especificação
    • Product Information

      Device Supported: dvLED

      Number of Displays Supported: 36

      Maximum Load Capacity: 900 lb (408233.13 g)

      Maximum Screen Size Supported: 27"

      Minimum Adjustable Depth: 8.21" (208.53 mm)

      Maximum Adjustable Depth: 13.21" (335.53 mm)

      Features

      • Adjustable Depth
      • Quick Connect
      • Durable
      • 3-axis
      • Micro Adjustment
      • Space Saving Design
      • Lightweight
      • Cable Management
      • Robust

      Orientation: Landscape/Portrait

      Mount Profile: Flat

      Mount Function

      • Floor to Wall
      • Cable Management

      Mount Surface

      • Floor
      • Wall

      Physical Characteristics

      Color Family: Black
      Product Color: Black
      Finishing: Anodized, Powder Coated
      Product Material: Cast AluminumAluminum
      Form Factor: Wall Mountable, Floor-mountable
      Height: 96.22" (2443.99 mm)
      Width: 12.01 ft (3659.89 mm)
      Depth: 13.21" (335.53 mm)
      Weight (Approximate): 177 lb (80285.85 g)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaled-lcd-video-substructure-mounts-floor-to-wall
    • Familia de productoDigital Signage Solutions
    • Grupo de produtosdvLED Video Substructure Mounts
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_09_54
    • Uniclass 2015 DescriçãoMounting brackets
    • Código CSI MasterFormat 201427 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
    • Número OmniClass23-37 15 25 19
    • Título OmniclassTelevision Mounts

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte