Publicar produtos
SEAMLESSConnect Universal dvLED Stand Substructure Mounting System
SEAMLESSConnect Universal dvLED Stand Substructure Mounting System

    SEAMLESSConnect Universal dvLED Stand Substructure Mounting System

    Traduzido por Google,

    A Série SEAMLESS Connect Universal da Peerless-AV® oferece uma linha versátil de subestruturas para ambientes onde a montagem na parede não é uma opção. Desenvolvido especificamente para videowalls dvLED e displays all-in-one, o Suporte de Piso Universal SEAMLESS Connect suporta todo o peso do sistema com resistência e estabilidade. Seu design fino e compacto simplifica a configuração e acelera a instalação. Pés com altura ajustável garantem que a subestrutura permaneça nivelada, mesmo em superfícies irregulares, facilitando o reposicionamento do display conforme necessário. Ideal para saguões corporativos, lojas, hotéis, showrooms, eventos e espaços de entretenimento.

    Características do produto

    • O design universal é compatível com a maioria dos displays dvLED com trava para instalação versátil
    • O suporte vertical robusto fornece uma altura máxima de 9,8' (3m) até 8x8
    • Os grampos de conexão rápida são fabricados com estrutura durável em alumínio fundido que oferece resistência superior e força de fixação segura
    • O espaçador universal com patente pendente garante espaçamento de extrusão horizontal preciso para orientação paisagem e retrato, com paquímetros integrados para medir tamanhos incomuns de gabinete
    • Componentes de alta resistência podem suportar padrões alternativos de montagem em linhas e colunas para agilizar a instalação e reduzir os custos de mão de obra
    • Um recurso de ajuste de três eixos líder do setor permite o alinhamento rápido e preciso do display dvLED para um acabamento perfeitamente plano
    • Os pés niveladores garantem que a subestrutura fique perfeitamente alinhada, mesmo em superfícies irregulares
    • Solução adaptável para instalações onde a montagem direta na parede não é uma opção
    • O design fino e compacto se adapta perfeitamente a qualquer ambiente de instalação
    • A estrutura leve de alumínio facilita o transporte, o manuseio e a instalação
    • Inclui um acabamento em alumínio anodizado para uma aparência durável e decorativa
    • O design modular oferece escalabilidade na configuração e no tamanho da instalação
    • O gerenciamento de cabos integrado protege, contém e oculta os cabos para uma instalação limpa e profissional
    • Compatível com todos os suportes universais SEAMLESS Connect, oferecendo tranquilidade ao projetar soluções ou se as especificações do projeto mudarem
    • O acessório de kit de acabamento opcional (LEDTK) oferece compatibilidade com a maioria dos monitores
    • O espaçador universal (LEDUNVSPACER3) é vendido separadamente.
    Especificação
    • Technical Information

      Number of Displays Supported: 36

      Display Type Supported: dvLED

      Height Adjustable: Yes

      Maximum Screen Size Supported: 27"

      Maximum Load Capacity: 900 lb (408233.13 g)

      Display Orientation: Landscape/Portrait

      Finishing

      • Anodized
      • Powder Coated
      • Anodized Aluminium

      Application/Usage

      • dvLED
      • Lobby
      • Retail Store
      • Hospitality
      • Showroom

      Features

      • Space Saving Design
      • Adjustable Feet
      • Robust
      • Durable
      • Leveling Feet
      • Lightweight
      • Cable Management

      Physical Characteristics

      Color Family: Black
      Product Color: Black
      Product Material: Cast Aluminum
      Frame Material: Aluminum
      Form Factor: Floor
      Placement Supported: Floor
      Height: 97.53" (2477.26 mm)
      Width: 12.01 ft (3659.89 mm)
      Depth: 39.41" (1001.01 mm)
      Weight (Approximate): 222 lb (100697.51 g)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaled-lcd-video-substructure-mounts-stand
    • Familia de productoDigital Signage Solutions
    • Grupo de produtosdvLED Video Substructure Mounts
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-10-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_09_54
    • Uniclass 2015 DescriçãoMounting brackets
    • Código CSI MasterFormat 201427 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
    • Número OmniClass23-37 15 25 19
    • Título OmniclassTelevision Mounts

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte