Publicar produtos
LG-WMF86BH Flat Wall Mount for the LG Ultra Stretch Signage (86BH5F-B)

LG-WMF86BH Flat Wall Mount for the LG Ultra Stretch Signage (86BH5F-B)

Traduzido por Google,

Otimize seu conteúdo digital dinâmico com o versátil Flat Wall Mount da Peerless-AV, projetado exclusivamente para o LG Ultra Stretch Signage (86BH5F-B). Este suporte de perfil baixo acentua a aparência elegante do display Ultra Stretch exclusivo e pode ser montado na orientação paisagem ou retrato. Ideal para uma ampla gama de aplicações, incluindo terminais de transporte, lojas de varejo, bancos ou museus, o LG-WMF86BH é a solução definitiva de sinalização digital.

Características

  • Suporte personalizado projetado especificamente para o LG Ultra Stretch (86BH5F-B)
  • O design discreto mantém a tela a apenas 0,97" (25 mm) da parede
  • Configuração de paisagem ou retrato
  • Revestido com epóxi fundido resistente a arranhões
  • O display é facilmente instalado por uma única pessoa
Especificação
  • Product Specs

    • Display Size; 86"
    • Load Capacity; 80lb (36kg)
    • Product Dimensions (W x H x D); 31.47" x 8.75" x 0.97" (799 x 222 x 25mm)
    • Product Weight; 9.65lb (4.38kg)
    • Finish; Powder Coat
    • Color; Gloss Black
    • VESA Pattern; 600 x 200
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Distance from Wall; 9.64" (24.5mm)

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 38.00" x 11.88" x 4.00" (965 x 302 x 102mm)
    • Package Ship Weight; 12.25lb (5.56kg)
    • UPC Code; 735029312444
    • Package Contents; Wall Mount, Wall and Display Installation Hardware, Installation Instructions

    Variant ID: 29193736421491

    Variant SKU: LG-WMF86BH

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalg-wmf86bh
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais
  • Código ETIMEC012176
  • Nome ETIMAccessories for television
  • Código CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Número OmniClass23-37 15 25 19
  • Título OmniclassTelevision Mounts

Disponibilidade da região

Europa América do Norte