Publicar produtos
MOD-AUB U-Bolt Adaptor Accessory for Modular Series Square Ceiling Plate (MOD-CPF) and Cathedral Ceiling Plate (MOD-CPC)

MOD-AUB U-Bolt Adaptor Accessory for Modular Series Square Ceiling Plate (MOD-CPF) and Cathedral Ceiling Plate (MOD-CPC)

Traduzido por Google,

A linha Peerless-AV Modular Mounts apresenta uma gama completa de produtos que podem atender a vários requisitos de um número limitado de SKUs. Com a universalidade dos componentes, configure sua própria solução de montagem de projetor ou monitor de tela plana personalizada perfeita para qualquer aplicação. A linha Modular Mount foi desenvolvida pensando no instalador profissional de AV. Projetada em torno de um poste de 2" (50 mm) de diâmetro, a linha é ideal para novos projetos, bem como para atualizar instalações existentes. O MOD-AUB serve como um acessório para instalação em tubos, treliças, mini vigas I e outros materiais de construção.

Características

  • Grampos em tubos de 1,5"-3,3" (40-85 mm) de diâmetro, treliças, mini vigas I e outros materiais de construção
  • Adapta-se ao MOD-CPC e MOD-CPF
Especificação
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 264lb (119.7kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 1.65lb (0.75kg)
    • Ship Dimensions;6.25 x 6 x 9.625" (158.8 x 152.4 x 244.5mm)
    • UPC Code; 735029269908

    Variant ID: 34322261835907

    Variant SKU: MOD-AUB

    Type: Adaptor Accessory

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamod-aub
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte