Publicar produtos
MOD-FCSKIT300 Modular Series Floor-to-Ceiling Kit for up to 75" Displays

MOD-FCSKIT300 Modular Series Floor-to-Ceiling Kit for up to 75" Displays

Traduzido por Google,

A série Peerless-AV® Modular Mount inclui um pequeno e fácil de gerenciar número de componentes para atender à grande maioria dos requisitos do usuário final. Projetada em torno de um Extension Pole de 2" (50 mm) de diâmetro, a linha é ideal para novos projetos, bem como para atualizar instalações existentes. Como parte da série Peerless-AV Modular, o MOD-FCSKIT300 inclui todos os componentes necessários para montar seu display. Este kit pode ser expandido com acessórios modulares para acomodar displays adicionais ou configurações alternativas para obter a solução de montagem personalizada perfeita.

Características

  • O kit inclui: placas planas de teto/piso, haste de extensão galvanizada ou preta de 118" (3 m), suporte para painel plano de tela única, braçadeira de empilhamento de tela e adaptador universal grande
  • Placa plana de alta resistência montada em tetos e pisos de madeira ou concreto
  • Adaptador de tela universal para telas de até 75" com padrões de montagem VESA® de até 600 x 400 mm
  • Posicionamento versátil da tela em qualquer ponto ao longo da altura do mastro de extensão de 2" (50 mm) de diâmetro
Especificação
  • Product Specs

    • VESA Pattern; 600 x 400
    • Weight Capacity; 132lb (60kg)
    • Color; Zinc
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Swivel Yaw; 360
    • Tilt; +20 / -5
    • Swivel Yaw; 0
    • Increlock Increments; 0, 5, 10, 15, 20 / -5
    • Product Dimensions;28.50 X120.11 X 7.48" (724 x 3051 x 190mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 31.55lb (14.13kg)
    • UPC Code; 735029282532

    Variant ID: 29382064570483

    Variant SKU: MOD-FCSKIT300

    Type: Modular

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamod-fcskit300
  • Familia de productoDigital Signage Solutions
  • Grupo de produtosModular Mounts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte