Publicar produtos
MOD-FPMD Back-to-Back Display Mount for Modular Series Flat Panel Display Mounts

MOD-FPMD Back-to-Back Display Mount for Modular Series Flat Panel Display Mounts

Traduzido por Google,

A linha Peerless-AV Modular Mounts apresenta uma gama completa de produtos que podem atender a vários requisitos de um número limitado de SKUs. Com a universalidade dos componentes, configure sua própria solução de montagem de projetor ou monitor de tela plana personalizada perfeita para qualquer aplicação. A linha Modular Mount foi desenvolvida pensando no instalador profissional de AV. Projetada em torno de um poste de 2" (50 mm) de diâmetro, a linha é ideal para novos projetos, bem como para atualizar instalações existentes. A montagem MOD-FPMD é a solução perfeita para montar monitores instalados consecutivamente usando a linha de montagens da série Modular.

Características

  • Gerenciamento de cabos internos
  • Para telas planas de 10 a 75" consecutivas (pode ser necessário um adaptador universal ou VESA para compatibilidade com a tela)
  • Rotação de 360°
  • Inclinação de +20/-5°, travável em incrementos de 5°
  • Padrão VESA® 75/100 mm compatível
Especificação
  • Product Specs

    • Screen Range; 10''-65''
    • VESA Pattern; 75, 100
    • Weight Capacity; 374lb (170kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Increlock™ Increments; 0, 5, 10, 15, 20 / -5
    • Security Features; Security Hardware
    • Swivel Yaw; 360
    • Tilt; +20 / -5
    • Product Dimensions; 8.46 x 5.12 x 4.88" (215 x 130 x 122mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 5.95lb (2.9kg)
    • Ship Dimensions;6.25 x 6.00 x 9.75" (158.8 x 152.4 x 247.7mm)
    • UPC Code; 735029269984

    Variant ID: 34322261508227

    Variant SKU: MOD-FPMD

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamod-fpmd
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte