Publicar produtos
MOD-FPSKIT100 Modular Series Ceiling Kit for up to 75" Displays; 39" (1m) height

MOD-FPSKIT100 Modular Series Ceiling Kit for up to 75" Displays; 39" (1m) height

Traduzido por Google,

A série Peerless-AV® Modular Mount inclui um pequeno e fácil de gerenciar número de componentes para atender a uma vasta maioria dos requisitos do usuário final. Projetada em torno de um Extension Pole de 2" (50 mm) de diâmetro, a linha é ideal para novos projetos, bem como para atualizar instalações existentes. Como parte da série Peerless-AV® Modular, o MOD-FPSKIT100 inclui todos os componentes necessários para montar seu monitor de tela plana no teto. Este kit pode ser expandido com acessórios modulares adicionais para acomodar monitores adicionais ou permitir que você crie configurações alternativas para obter a solução de montagem personalizada perfeita.

Características

  • O kit inclui: placa de teto catedral, poste de extensão zincado de 39" (1 m), suporte para painel plano de tela única, adaptador universal grande
  • A placa de teto Cathedral pode ser inclinada ±60° para uso em tetos abobadados ou inclinados
  • Fácil instalação de tela por uma pessoa com queda de até 39" (1 m)
  • Adaptador de tela universal para telas de até 75" com padrões de montagem VESA® de até 600 x 400 mm
  • Instala-se em vigas de madeira e concreto ou em treliças/tubos por meio do acessório adaptador U-Bolt (MOD-AUB)
  • O design de conexão rápida inclui um recurso de engate simples, com inclinação de +20° a -5° e travas a cada incremento de 5°
  • O gerenciamento de cabos integrado passa pelo poste com acesso aberto em ambas as extremidades para facilitar o uso
Especificação
  • Product Specs

    • Display Size; Up to 75"
    • Dimensions (W X H X D); 24.38" x 442.85" x 8.86" (619 x 1088 x 225mm)
    • Product Weight; 13.8lb (6.3kg)
    • Load Capacity; 132lb (60kg) per display, 264lb (112kg) total
    • Finish; Powder Coat
    • Color; Black/Zinc Plated

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 41.13" x 11.50" x 4.44" (1045 x 292 x 112mm)
    • Package Ship Weight Box 1; 17lb (7.7kg)
    • Package UPC Code; 735029282433

    Variant ID: 31234507079811

    Variant SKU: MOD-FPSKIT100

    Type: Ceiling Kit

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamod-fpskit100
  • Familia de productoDigital Signage Solutions
  • Grupo de produtosModular Mounts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte