Publicar produtos
ModularSeries PJF2 Projector Mount Ceiling Kit

ModularSeries PJF2 Projector Mount Ceiling Kit

Traduzido por Google,

A série Peerless-AV® Modular Mount inclui um número pequeno e facilmente gerenciável de sku's, mas fornece uma gama completa de opções que podem atender à grande maioria dos requisitos do usuário final. Os componentes universais tornam rápido e fácil projetar e configurar a solução perfeita de montagem de projetor personalizada, ideal para qualquer aplicação. Projetada em torno de um poste de extensão de 2" (50 mm) de diâmetro, a linha é ideal para novos projetos, bem como para atualizar instalações existentes. Os kits de montagem de teto MOD-PJF2KIT100-B/150-B incluem todos os componentes necessários para montar um projetor no teto. Como parte da série Peerless-AV Modular, ela pode ser expandida com acessórios modulares adicionais (vendidos separadamente) para acomodar praticamente qualquer configuração personalizada.

Características

  • O kit inclui: Placa de teto Cathedral 39" (1 m) ou 59" (1,5 m) preta Haste de extensão PJF2 Suporte para projetor Adaptador de suporte para projetor Universal Spider® A placa de teto Cathedral pode ser inclinada ± 60° para uso em tetos abobadados ou inclinados
  • Instalação de projetor configurável com quedas de 39" (1m) ou 59" (1,5m) de altura
  • Adaptador Universal Spider® projetado para funcionar com quase todos os projetores pesando até 50 lb (22 kg)
  • O design de esfera e soquete oferece ajustes simples de inclinação, rotação e rotação
  • Especificações: Inclinação: ±15° Rolagem: ±15° Rotação: 360° Todos com trava positiva em qualquer grau
  • O kit inclui: placa de teto, poste de extensão preto de 59" (1,5 m), suporte para projetor PJF2, adaptador universal para suporte de projetor Spider®
Especificação
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 49lb (22kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Distance from Ceiling; 68.59" (1742mm)
    • Roll; 15
    • Security Features; Security Hardware
    • Swivel Yaw; 360
    • Tilt; 15
    • Product Dimensions; 17.66x68.59x18.07" (449x1743x459mm)

    Package Specs

    • Ship Dimensions; 12 x 5 x 62.5" (304.8 x 127.0 x 1,587.5mm)
    • UPC Code; 735029331919
    • Shipping Weight; 18.2lb (8.3kg)

    Variant ID: 34322256232579

    Variant SKU: MOD-PJF2KIT100-B

    Type: Ceiling Kit

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamodular-series-pjf2-projector-mount-ceiling-kit
  • Familia de productoDigital Signage Solutions
  • Grupo de produtosModular Mounts
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte