Publicar produtos
PA740 Paramount™ Articulating Wall Mount for 22" to 43" Displays

PA740 Paramount™ Articulating Wall Mount for 22" to 43" Displays

Traduzido por Google,

Os suportes de parede da série Paramount™ oferecem recursos versáteis e multifuncionais. Com o PA740, estenda o monitor até 14,91" (379 mm) ou retraia-o totalmente para apenas 2,8" (71 mm) da parede para obter o ângulo de visão perfeito. O sistema Hook-and-Hang™ oferece instalação fácil do monitor por uma pessoa. Uma alça de catraca fornece capacidade de inclinação com trava para ajustes rápidos na quantidade de inclinação, reduzindo o brilho e otimizando o ângulo de visão. O gerenciamento de cabos integrado protege, contém e oculta os cabos para uma instalação limpa.

Características

  • Acomoda padrões de montagem VESA® de 100 x 100, 200 x 100 ou 200 x 200 mm
  • Estende-se 14,91" (379 mm) da parede
  • Retrai 2,80" (71 mm) para economizar espaço
  • +15/-5° de inclinação para ângulos de visão ideais
  • ±5° de rotação para nivelamento de exibição pós-instalação
  • Até ±90° de pivô
  • O design é listado pela UL e testado para quatro vezes a capacidade de carga declarada
  • Instalação de display Hook-and-Hang™ para uma pessoa
  • Trave a tela em qualquer ângulo com a alavanca de catraca
  • O gerenciamento de cabos integrado protege, contém e oculta os cabos para uma instalação limpa e profissional
  • Montado em vigas de madeira, concreto, concreto ou bloco de concreto
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 22" to 43"
    • VESA Pattern; 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200
    • Mounting Pattern; 100 x 100, 200 x 100, 200 X 200mm ( 3.94 x 3.94, 7.87 x 3.94, 7.87 x 7.87")
    • Weight Capacity; 80lb (36.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +15 / -5
    • Swivel Yaw; +90 / -90
    • Roll; +5 / -5
    • Distance from Wall; 3.27 - 15.37" (83 - 390mm)
    • Product Dimensions; 9.42 x 9.35 x 3.27 - 15.37" (239 x 237 x 83 - 390mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 7.45lb (2.67Kg)
    • Ship Dimensions; 10.63 x 3.23 x 11.77" (270.0 x 82.0 x 299.0mm)
    • UPC Code; 735029256090

    Variant ID: 34322261115011

    Variant SKU: PA740

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapa740
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais
  • Código ETIMEC012176
  • Nome ETIMAccessories for television
  • Código CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Número OmniClass23-37 15 25 19
  • Título OmniclassTelevision Mounts

Disponibilidade da região

Europa América do Norte