Publicar produtos
PAP-UNV Projector Adaptor Plates for VECTOR PRO/VECTOR PRO+

PAP-UNV Projector Adaptor Plates for VECTOR PRO/VECTOR PRO+

Traduzido por Google,

Placas adaptadoras de projetor que são universalmente compatíveis com a maioria dos projetores ou exclusivamente compatíveis com uma marca ou modelo de projetor. As placas adaptadoras Peerless-AV para projetores permitem que os usuários escolham entre a ampla gama de aplicações e acessórios da Peerless-AV para montar um projetor em qualquer lugar. A maioria dos modelos apresenta fechos de segurança para resistência a roubo e dobradiças dobráveis ​​que permitem fácil acesso ao projetor para manutenção, limpeza, etc.

Especificação
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 50lb (22.7kg)
    • Color; Black
    • Security Features; Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 1.6lb (0.73kg)
    • Ship Dimensions; 9.5 x 2.5 x 12.25" (241.3 x 63.5 x 311.2mm)
    • UPC Code; 735029215974

    Variant ID: 34322261082243

    Variant SKU: PAP-UNV

    Type: Projector Mount Accessories

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapap-unv
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte