Publicar produtos
PCM150 Paramount™ Universal Ceiling Mount Kit for 43" to 90"+ Displays

PCM150 Paramount™ Universal Ceiling Mount Kit for 43" to 90"+ Displays

Traduzido por Google,

O kit de montagem universal no teto Paramount™ inclui tudo o que é necessário para montar um monitor de tela plana em uma variedade de tipos de teto. Instalações em tetos planos, inclinados, de madeira ou concreto são gerenciáveis ​​com este kit de montagem flexível. A placa de teto catedral de 90° permite até que a solução seja montada em uma parede. O kit inclui uma coluna de extensão ajustável que permite que o monitor seja centralizado de 39,59" a 63,21" do teto. O giro de 360° com trava garante a posição de visualização perfeita.

Características

  • Acomoda padrões de montagem VESA® de 100 x 100 a 600 x 400 mm
  • Instalação simples de display Hook-and-Hang™
  • A placa de teto catedral pode ser fixada em estruturas de teto com ângulos de 0° a 90°
  • 360° de rotação cria infinitas possibilidades de visualização de qualquer lugar da sala
  • A coluna de extensão ajustável fornece 39,59" a 63,21" (1006 a 1606 mm) de ajuste vertical
  • Ajuste facilmente seu ângulo de visão até +20°/-5° de inclinação
  • O ajuste lateral permite um posicionamento perfeito da tela
  • 360° de rotação pode ser travado no lugar com o botão de parafuso de aperto manual incluído
  • Passe facilmente todos os cabos pela coluna de extensão para uma instalação limpa e organizada
  • Tampas moldadas, guias de coluna de extensão moldadas e uma face de coluna limpa proporcionam estética de alta qualidade
  • Montado em vigas de madeira ou tetos de concreto
  • Pode ser montado em um ângulo de 90° em paredes de madeira, concreto ou blocos de concreto
  • Inclui todo o hardware necessário para montagem no teto e fixação do display
Especificação
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 25.43" x 39.59"-63.21" x 6.02" (646 x 1006-1606 x 153mm)
    • Product Weight; 19.7lb (8.9kg)
    • Load Capacity; 150lb (68kg)
    • Finish; Scratch Resistant Fused Epoxy
    • Available Colors; Black

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 45.5" x 10.13" x 5.25" (1156 x 257 x 133mm)
    • Package Ship Weight; 22.8lb (10.3kg)
    • Package UPC Code; 735029273677
    • Package Contents; Ceiling Mount, Ceiling and Display Installation Hardware, Installation Instructions

    Variant ID: 44557173850243

    Variant SKU: PCM150

    Type: Ceiling Mount

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapcm150
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosCeiling Mounts
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte