Publicar produtos
PF630 Paramount™ Flat Wall Mount for 10" to 29" Displays

PF630 Paramount™ Flat Wall Mount for 10" to 29" Displays

Traduzido por Google,

Os suportes de parede da série Paramount™ oferecem recursos versáteis e multifuncionais. Com o PF630, um design de baixo perfil posiciona o display a apenas 0,64" (16 mm) da parede. O sistema Hook-and-Hang™ oferece instalação fácil do display por uma só pessoa.

*Esta faixa de tamanho de tela é simplesmente uma diretriz para seleção de produtos. Telas maiores que a faixa de tamanho de tela ainda podem ser compatíveis, desde que estejam dentro do padrão VESA® e do peso máximo do produto Peerless-AV®.

Características

  • Acomoda padrões de montagem VESA de 75 x 75 ou 100 x 100 mm
  • O design fino posiciona o monitor a apenas 0,64" (16 mm) da parede
  • Instale facilmente o suporte na parede com apenas dois parafusos
  • Inclui todo o hardware necessário para fixação em parede e display
  • A placa adaptadora do monitor simplesmente desliza na placa de parede para uma instalação rápida e fácil
  • O design é listado pela UL e testado para quatro vezes a capacidade de carga declarada
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 10" to 29"
    • VESA Pattern; 75 x 75, 100 x 100
    • Mounting Pattern; 75 x 75, 100 x 100mm (2.95 x 2.95, 3.94 x 3.94")
    • Weight Capacity; 50lb (22.7kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Distance from Wall; 0.68" (17mm)
    • Product Dimensions; 5.65 x 5.07 x 0.64" (144 x 129 x 16mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 1.7lb (0.80Kg)
    • Ship Dimensions; 5.91 x 2.6 x 7.24" (150.1 x 66.0 x 183.9mm)
    • UPC Code; 735029252337

    Variant ID: 29193745334387

    Variant SKU: PF630

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapf630
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais
  • Código ETIMEC012176
  • Nome ETIMAccessories for television
  • Código CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Número OmniClass23-37 15 25 19
  • Título OmniclassTelevision Mounts

Disponibilidade da região

Europa América do Norte