Publicar produtos
PJF2-UNV PJF2 Projector Mount for Multimedia Projectors up to 50lb (22kg)

PJF2-UNV PJF2 Projector Mount for Multimedia Projectors up to 50lb (22kg)

Traduzido por Google,

O Vector Pro™ II oferece uma aparência limpa com seus recursos de gerenciamento de cabos. O conector de coluna de extensão incluído incorpora caminhos de gerenciamento de cabos internos que mantêm os cabos feios escondidos da vista. O suporte também possui uma placa de teto, design de esfera e soquete, posicionamento multidirecional (roll, pitch e yaw) para alinhamento adequado da imagem e hardware de segurança pré-instalado em cada ponto de conexão. Este suporte de projetor é perfeito para uso em salas de aula, salas de diretoria, hotéis, bares e restaurantes ou em qualquer lugar onde um projetor precise ser montado. O Vector Pro™ II pode ser montado embutido no teto ou montado na parede. Ele também pode ser montado usando uma coluna de extensão de 1-1/2" (38 mm) de diâmetro ou haste de rosca de 1/2" (38 mm).

Características

  • Parafusos de segurança pré-instalados em todos os pontos de conexão
  • Mecanismo de liberação rápida para facilitar a manutenção do projetor
  • Possui um orifício de acesso ao cabo de 1-1/2" (38 mm) permitindo que os cabos sejam roteados através do suporte do projetor fora da vista
  • O design pré-montado reduz o tempo de instalação
  • Placa de teto estrutural incluída para aplicações de montagem embutida
  • A placa adaptadora universal Spider® se estende até 17,63" (448 mm) para se adaptar à maioria dos modelos de projetores
  • Especificações: Inclinação: ±15° Rolagem: ±15° Rotação: 360° (Todos com trava positiva em qualquer grau)
Especificação
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 50lb (22kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Roll; +5°/-15°
    • Tilt; +5°/-15°
    • Swivel Yaw; 360°
    • Distance from Ceiling; 4.23" - 7.23" (107 - 184mm)
    • Product Dimensions (W x H x D); 8.5-17.63" x 4.23-7.73" x 8.5-17.63" (216-448 x 107-196 x 216-448 mm)
    • Product Weight; 3.08lb (1.4kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 4.1lb (1kg)
    • Ship Dimensions; 6.75 x 3 x 14.25" (171.5 x 76.2 x 362.0mm)
    • UPC Code; 735029235545

    Variant ID: 34322260459651

    Variant SKU: PJF2-UNV

    Type: Projector Mounts

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapjf2-unv
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosProjector Mounts
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte