Publicar produtos
PLP-V2X2 PLP Dedicated Adaptor Plate for Use with Peerless-AV® Display Mounts

PLP-V2X2 PLP Dedicated Adaptor Plate for Use with Peerless-AV® Display Mounts

Traduzido por Google,

As Placas Adaptadoras Dedicadas PLP oferecem compatibilidade para displays com um padrão VESA® específico. Esses suportes adaptadores são projetados para serem fixados de forma rápida e fácil em muitas montagens de display Peerless-AV® que incorporam o padrão de montagem PLP. Monte seu display com confiança, sabendo que o hardware de segurança incluído ajudará a evitar roubos e manterá seus displays montados com segurança.

Características

  • Todas as placas adaptadoras dedicadas Peerless-AV® PLP são fornecidas com hardware de segurança para uma proteção eficaz contra roubo
  • Compatível com muitos suportes de tela Peerless-AV® (suportes vendidos separadamente)
  • Placa adaptadora VESA 200 × 200mm PLP dedicada
  • Construção em aço laminado a frio de calibre pesado
Especificação
  • Product Specs

    • VESA Pattern; 200 x 200
    • Mounting Pattern; 200 x 200mm (7.87 x 7.87")
    • Weight Capacity; 150lb (68.2kg)
    • Color; Black
    • Security Features; Security Hardware
    • Ship Dimensions; 9.5 x 2.5 x 12.25" (241.3 x 63.5 x 311.2mm)
    • Shipping Weight; 4lb (0Kg)
    • UPC Code; 735029254737

    Package Specs

    • Shipping Weight; 4lb (0Kg)
    • Ship Dimensions; 9.5 x 2.5 x 12.25" (241.3 x 63.5 x 311.2mm)
    • UPC Code; 735029254737

    Variant ID: 34322259607683

    Variant SKU: PLP-V2X2

    Type: Mount Adapter Plates

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaplp-v2x2
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte