Publicar produtos
PLP-V6X4 PLP Dedicated Adaptor Plate for Use with Peerless-AV® Display Mounts

PLP-V6X4 PLP Dedicated Adaptor Plate for Use with Peerless-AV® Display Mounts

Traduzido por Google,

As Placas Adaptadoras Dedicadas PLP oferecem compatibilidade para displays com um padrão VESA® específico. Esses suportes adaptadores são projetados para serem fixados de forma rápida e fácil em muitas montagens de display Peerless-AV® que incorporam o padrão de montagem PLP. Monte seu display com confiança, sabendo que o hardware de segurança incluído ajudará a evitar roubos e manterá seus displays montados com segurança.

Características

  • Construção em aço laminado a frio de calibre pesado
  • Todas as placas adaptadoras dedicadas Peerless-AV PLP são fornecidas com hardware de segurança para prevenção eficaz de roubo
  • Placa adaptadora VESA 600 × 400mm PLP dedicada
  • Compatível com muitos suportes de tela Peerless-AV® (suportes vendidos separadamente)
Especificação
  • Product Specs

    • VESA Pattern;600 x 400
    • Weight Capacity; 150lb (68.2kg)
    • Color; Black
    • Security Features; Security Hardware
    • Mounting Pattern; 600 x 400mm (24 x 15.75")

    Package Specs

    • Shipping Weight; 10.1lb (4.57kg)
    • Ship Dimensions; 21 x 1.13 x 29" (533.4 x 28.7 x 736.6mm)
    • UPC Code; 735029254768

    Variant ID: 29193748676723

    Variant SKU: PLP-V6X4

    Type: Mount Adapter Plates

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaplp-v6x4
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte