Publicar produtos
PS200 Adjustable Shelf for A/V Components

PS200 Adjustable Shelf for A/V Components

Traduzido por Google,

Uma solução versátil que não só tem uma ótima aparência, mas permite que você incorpore facilmente componentes A/V em praticamente qualquer ambiente. Esta prateleira flexível e que economiza espaço organiza os componentes e os tira do caminho. Ela oferece uma solução de baixo perfil que é montada em dois pinos, permitindo que você centralize a prateleira e os componentes sob a tela, completando a instalação perfeita.

Características

  • Capacidade de carga de 100 lb (45 kg) permite empilhamento de vários componentes, ideal para armários A/V
  • Os botões de ajuste permitem fácil nivelamento dos componentes
  • Braços em relevo com furos para parafusos prendem os componentes à prateleira
  • As tampas decorativas de encaixe ocultam todo o hardware de montagem
  • Largura ajustável de até 18" e profundidade de 14,86" a 23" acomodam até mesmo os maiores receptores e reprodutores de DVD multidisco
  • A instalação de pino duplo permite que o equipamento A/V seja centralizado diretamente abaixo da tela plana
Especificação
  • Variant ID: 29193750118515

    Variant SKU: PS200

    Type: Display Mount Accessories

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaps200
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte