Publicar produtos
PT630 Paramount™ Tilting Wall Mount for 10" to 29" Displays

PT630 Paramount™ Tilting Wall Mount for 10" to 29" Displays

Traduzido por Google,

Os suportes de parede da série Paramount™ oferecem recursos versáteis e multifuncionais. Com o PT630, um design de baixo perfil posiciona o monitor a apenas 2,01" (51 mm) da parede. O sistema Hook-and-Hang™ oferece instalação fácil do monitor por uma só pessoa. Uma alça de catraca fornece capacidade de inclinação de travamento para ajustes rápidos na quantidade de inclinação, reduzindo o brilho e otimizando o ângulo de visão.

Características

  • Acomoda padrões de montagem VESA® de 75 x 75 ou 100 x 100 mm
  • Inclinação ajustável de 15° para frente e 5° para trás para encontrar o ângulo de visão ideal
  • O display é posicionado a apenas 2,01" (51 mm) da parede para uma aplicação de baixo perfil
  • O design é listado pela UL e testado para quatro vezes a capacidade de carga declarada
  • Inclui todo o hardware necessário para fixação em parede e display
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 10" to 29"
    • VESA Pattern; 75 x 75, 100 x 100
    • Mounting Pattern; 75 x 75, 100 x 100mm (2.95 x 2.95, 3.94 x 3.94")
    • Weight Capacity; 50lb (22.7kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +15 / -5
    • Distance from Wall; 2.01 - 2.98" (51 - 76mm)
    • Product Dimensions; 5.43 x 4.50 x 2.01 - 2.98" (138 x 114 x 51 - 76mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 1.47lb (0.66kg)
    • Ship Dimensions; 5.51 x 2.6 x 7.24" (140.0 x 66.0 x 183.9mm)
    • UPC Code; 735029252320

    Variant ID: 34322258985091

    Variant SKU: PT630

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapt630
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais
  • Código ETIMEC012176
  • Nome ETIMAccessories for television
  • Código CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Número OmniClass23-37 15 25 19
  • Título OmniclassTelevision Mounts

Disponibilidade da região

Europa América do Norte