Publicar produtos
PT632 Paramount™ Tilting Wall Mount for 22" to 43" Displays

PT632 Paramount™ Tilting Wall Mount for 22" to 43" Displays

Traduzido por Google,

Os suportes de parede da série Paramount™ oferecem recursos versáteis e multifuncionais. Com o PT632, um design de baixo perfil posiciona o monitor a apenas 2,1" (51 mm) da parede. O sistema Hook-and-Hang™ oferece instalação fácil do monitor por uma só pessoa. Uma alça de catraca fornece capacidade de inclinação de travamento para ajustes rápidos na quantidade de inclinação, reduzindo o brilho e otimizando o ângulo de visão.

Características

  • Acomoda padrões de montagem VESA® de 100, 200 x 100 ou 200 x 200 mm
  • Inclinação ajustável de 15° para frente e 5° para trás para encontrar o ângulo de visão ideal
  • O display é posicionado a apenas 2,01" (51 mm) da parede para uma aplicação de baixo perfil
  • O design é listado pela UL e testado para quatro vezes a capacidade de carga declarada
  • Inclui todo o hardware necessário para fixação em parede e display
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 22" to 43"
    • VESA Pattern; 100 x 100, 200 x 100, 200 X 200
    • Mounting Pattern; 100 x 100, 200 x 100, 200 X 200mm ( 3.94 x 3.94, 7.87 x 3.94, 7.87 x 7.87")
    • Weight Capacity; 80lb (36.3kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +15 / -5
    • Distance from Wall; 2.01 - 3.78" (51 - 96mm)
    • Product Dimensions; 8.74 x 8.74 x 2.01 - 3.78" (222 x 222 x 51 - 96mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 3lb (1.36kg)
    • Ship Dimensions; 9.65 x 2.95 x 10.79" (245.1 x 74.9 x 274.1mm)
    • UPC Code; 735029255888

    Variant ID: 34322258952323

    Variant SKU: PT632

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapt632
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais
  • Código ETIMEC012176
  • Nome ETIMAccessories for television
  • Código CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Número OmniClass23-37 15 25 19
  • Título OmniclassTelevision Mounts

Disponibilidade da região

Europa América do Norte