Publicar produtos
RMI2W Rotational Mount Interface for Wall Mounts

RMI2W Rotational Mount Interface for Wall Mounts

Traduzido por Google,

O RMI2W permite que você gire um display da orientação paisagem para retrato com um simples puxão da alavanca com mola, eliminando o incômodo de ter que remover a tela do suporte. Esta interface de montagem permite que um display seja facilmente girado e ajustado em incrementos de 15 graus dentro de 360 ​​graus, e é compatível com uma variedade de suportes de parede Peerless-AV®. Ideal para displays de sinalização digital padrão ou criativos, o RMI2W permite posicionamento de tela infinito.

Características

  • Girar a orientação paisagem para retrato sem remover a tela
  • O ângulo de rotação pode ser bloqueado em incrementos de 15°, criando infinitas possibilidades de posicionamento da tela
  • A tela pode ser enrolada 360° sem impedimento, sem necessidade de ferramentas
  • Alavanca com mola e corda de puxar, resistente a violações, facilita o ajuste da posição da tela
  • O design de baixo perfil adiciona apenas 1,3" a qualquer aplicação
  • Compatível com os seguintes suportes Peerless-AV®: modelos SA740P, SA746PU, SA752PU, SA761PU, SA771PU, SAX755PU, SAX762PU, SAX772PU, PLCM-1, PLCM-2, PLCM-4, PLCK-1, MOD-FPMS, MOD-FPMD2, PLCM-1CP, PLCM-UNL, PLCM-2-UNL, PLCK-UNL, PLCM-UNL-CP e PLP-V
Especificação
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 175lb (79.4kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Roll; 360
    • Product Dimensions; 14.16 x 9.50 x 1.31" (360 x 241 x 33mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 9.1lb (4.13kg)
    • Ship Dimensions; 10 x 1.75 x 20" (254.0 x 44.5 x 508.0mm)
    • UPC Code; 735029315452

    Variant ID: 29193752674419

    Variant SKU: RMI2W

    Type: Display Mount Accessories

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicarmi2w
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte