Publicar produtos
SF16D SmartMount® Display-Specific Flat Wall Mount for up to 71" Displays

SF16D SmartMount® Display-Specific Flat Wall Mount for up to 71" Displays

Traduzido por Google,

A linha dedicada fornece soluções específicas para monitores para montagem de monitores de médio a grande porte. É compatível com o inventário abrangente de placas adaptadoras PLP específicas para monitores da Peerless-AV, garantindo um ajuste preciso para quase todos os monitores. Além disso, os instaladores podem escolher entre uma placa de parede para centros de pinos de 16", perfeita para qualquer aplicação estilo retrato, ou uma placa de parede mais versátil para centros de pinos de 16" a 24". Todos os modelos são enviados pré-montados para instalação rápida e fácil.

Características

  • Escolha entre apenas 16" (406 mm) ou 16"-24" (406-610 mm) placa de parede central de pino
  • O design Easy-Glide™ garante que o display fique firmemente fixado à placa de parede
  • Ajuste de exibição horizontal de até 8" (203 mm) para centralizar a exibição na parede
  • Mede 1,18" (30 mm) da parede, mais a espessura da placa adaptadora
  • Adapta-se a qualquer placa adaptadora PLP ou LC específica para display
  • O modelo SF16D é fornecido com placa de parede de 19,25" (489 mm) de largura, perfeita para instalações em estilo retrato
  • Os recortes na placa de parede fornecem acesso à parede, melhorando as opções de gerenciamento de cabos
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 22" to 71"
    • Weight Capacity; 200lb (90.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Distance from Wall; 1.18" (30mm)
    • Product Dimensions; 19.25" x 9.83" x 1.18" (489 x 250 x 30mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 7.4lb (3.4kg)
    • Ship Dimensions; 12.25 x 4.25 x 20.25" (311.2 x 108.0 x 514.4mm)
    • UPC Code; 735029239437

    Variant ID: 34322258526339

    Variant SKU: SF16D

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasf16d
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais
  • Código ETIMEC012176
  • Nome ETIMAccessories for television
  • Código CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Número OmniClass23-37 15 25 19
  • Título OmniclassTelevision Mounts

Disponibilidade da região

Europa América do Norte