Publicar produtos
SF680 SmartMount® Universal Flat Wall Mount for 60" to 98" Displays

SF680 SmartMount® Universal Flat Wall Mount for 60" to 98" Displays

Traduzido por Google,

O SmartMount® Universal Flat Wall Mount da Peerless-AV oferece um perfil ultrafino projetado para suportar grandes displays de até 350 lb. A instalação e a manutenção são facilitadas com o robusto conjunto de recursos do SF680. Os trilhos adaptadores de travamento automático prendem o display automaticamente sem o uso de uma ferramenta. O suporte integrado do suporte segura o display com segurança na parede durante o roteamento do cabo, enquanto a placa de parede aberta permite maiores opções de gerenciamento elétrico e de cabos. O ajuste horizontal e vertical do display permite um ajuste fino rápido do display montado.

Esta faixa de tamanho de tela é simplesmente uma diretriz para seleção de produtos. Telas maiores que a faixa de tamanho de tela ainda podem ser compatíveis, desde que estejam dentro do padrão VESA® e do peso máximo do produto Peerless-AV®.

Características

  • O suporte universal se adapta a monitores com padrões de montagem de até 1100 x 650 mm (43,29" L x 25,59" A)
  • O design discreto mantém a tela a apenas 1,73" (44 mm) da parede
  • A placa de parede Easy Hang permite que um parafuso seja pré-instalado para facilitar a instalação da placa de parede
  • Ajuste de exibição lateral de até 19,25" (489 mm)
  • 1" de ajuste vertical pós-instalação proporciona flexibilidade na instalação
  • Inclui pacote de fixadores com todo o hardware necessário para montagem e fixação do display
  • Para montagens que exigem hardware resistente a roubo, instalado com ferramenta de segurança (incluída), adquira o SF680
  • Para montagens que exigem hardware padrão, instaladas com uma chave de fenda Philips, adquira o SF680P
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 60" to 98"
    • Mounting Pattern; 1111 x 745mm (43.75 x 29.31")
    • Weight Capacity; 350lb (158.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Distance from Wall; 1.83" (46mm)
    • Product Dimensions; 45.75 x 30.25 x 1.83" (1162 x 768 x 46mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 22.05lb (7.48kg)
    • Ship Dimensions; 16 x 2.5 x 40" (406.4 x 63.5 x 1,016.0mm)
    • UPC Code; 735029242239

    Variant ID: 34322258264195

    Variant SKU: SF680

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasf680
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais
  • Código ETIMEC012176
  • Nome ETIMAccessories for television
  • Código CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Número OmniClass23-37 15 25 19
  • Título OmniclassTelevision Mounts

Disponibilidade da região

Europa América do Norte