Publicar produtos
SF680-HUB Universal Flat Wall Mount for use with the Microsoft® Surface™ Hub (Compatible with both 55" and 84" Models)

SF680-HUB Universal Flat Wall Mount for use with the Microsoft® Surface™ Hub (Compatible with both 55" and 84" Models)

Traduzido por Google,

O SmartMount® Universal Flat Wall Mount para o Microsoft® Surface™ Hub fornece uma base forte e estável para o Microsoft® Surface™ Hub de 55" e 84". A placa de parede inclui vários locais de montagem para que você possa centralizar o monitor em centros de pinos de 16", 20", 24", 32", 40" e 48". O suporte inclui hardware de segurança para ajudar a impedir adulteração e roubo. O design da placa de parede aberta oferece acesso total à parede, aumentando as opções de gerenciamento elétrico e de cabos. O monitor agora pode ser instalado simplesmente por uma única pessoa com o sistema Hook-and-Hang™. Os adaptadores Easy-Glide™ prendem-se à placa de parede para uma instalação geral rápida, simples e segura.

Microsoft, Encarta, MSN e Windows são marcas registradas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Características

  • O design é listado pela UL® e testado para quatro vezes a capacidade de carga declarada
  • Inclui todo o hardware necessário para fixação em parede e display
  • Hardware de segurança antirroubo incluído
  • O design discreto suporta uma tela de apenas 2,13" (54 mm)
  • Pode ser montado em pinos de madeira, concreto, bloco de concreto ou pinos de metal (é necessário um acessório de pino de metal)
  • O suporte universal se adapta a monitores com padrões de montagem de até 1256 x 608 mm (49,45" x 23,94")
Especificação
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 350lb (158.8kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions; 51.15 x 24.87 x 2.13" (1299 x 632 x 54mm)
    • Minimum to Maximum Screen Size; 55" to 84"
    • Distance from Wall; 2.13" (54mm)
    • VESA Pattern; 1200 X 600
    • Mounting Pattern; 1200 X 600mm (49.45 X 23.94")
    • Weight Capacity; 350lb (158.8kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 22lb (10kg)
    • Ship Dimensions; 18 x 4.38 x 26.88" (457.2 x 111.3 x 682.8mm)
    • UPC Code; 735029311959

    Variant ID: 29193754640499

    Variant SKU: SF680-HUB

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasf680-hub
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais
  • Código ETIMEC012176
  • Nome ETIMAccessories for television
  • Código CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Número OmniClass23-37 15 25 19
  • Título OmniclassTelevision Mounts

Disponibilidade da região

Europa América do Norte