Publicar produtos
SR860 SmartMount® Flat Panel Cart for 43" to 75"+ Displays

SR860 SmartMount® Flat Panel Cart for 43" to 75"+ Displays

Traduzido por Google,

O carrinho de painel plano SR860 SmartMount® fornece todos os recursos necessários para dar suporte à implantação do seu monitor móvel, seja em uma sala de reuniões ou em uma sala de aula. O design tubular minimalista fornece uma estética limpa ao esconder todos os cabos pela estrutura interna. O carrinho também inclui um cabo de alimentação de 20 pés e 3 tomadas que é armazenado de forma organizada no compartimento articulado traseiro. Isso protege o cabo contra danos, mas também facilita a movimentação do monitor de uma sala para outra. A tampa moldada em ABS traseira ajuda a esconder qualquer cabo, tocadores de mídia ou mini PCs, o que significa que atrás do monitor não parecerá desorganizado se o carrinho for colocado onde a parte traseira fique visível.

Características

  • O design aprimorado das pernas oferece melhor movimento ao redor da tela, como ao usar uma tela sensível ao toque ou fazer uma apresentação para um público
  • O design das pernas também permite que o carrinho passe facilmente por portas de até 30" (762 mm) de largura
  • O design e o espaçamento do tubo permitem uma maneira mais fácil de transportar o display graças aos locais de manuseio flexíveis
  • O design da estrutura do carrinho é otimizado para armazenar vários carrinhos em um espaço reduzido
  • Inclui um cabo de alimentação pré-instalado de 20 pés com 3 tomadas para o monitor, reprodutores de mídia ou mini PCs
  • Prateleira fixa de 32" x 11" que oferece um local conveniente para colocar laptops, cadernos, canetas, etc.
  • A tampa traseira removível fica atrás da parte traseira do monitor e fornece uma área limpa e oculta para gerenciar cabos e componentes (a prateleira é feita de plástico ABS; os materiais não degradam os sinais de WiFi)
  • O cabo de extensão de 3 saídas é pré-instalado através do tubo do carrinho
  • O ajuste de altura permite que os monitores sejam posicionados de 49,8" a 65,8" do chão
  • A tampa traseira articulada oferece armazenamento oculto para o cabo de alimentação ao mover ou armazenar o carrinho
  • A extremidade do plugue e a folga adicional saem do tubo do carrinho e são gerenciadas na parte traseira do carrinho
  • Rodízios duplos de 4" (102 mm) atendem às especificações UL e permitem que o carrinho se mova facilmente sobre ladrilhos, carpetes e soleiras
  • O acessório ACC-UCM opcional pode ser adicionado à parte traseira do carrinho para montagem de dispositivos AV adicionais
  • Atende a todos os critérios, incluindo testes de carga, inclinação e rodízio, de acordo com os padrões UL1678
  • Em conformidade com os Padrões ADA para Design Acessível, Seção 308
Especificação
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 35.49" x 77.09" x 28.99" (902 x 1958 x 736mm)
    • Product Weight; 70lb (31.8kg)
    • Load Capacity; 125lb (56.7kg)
    • Finish; Textured Powder Coat
    • Available Colors; Black

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 37.80" x 6.11" x 44.10" (960 x 155 x 1120mm)
    • Package Ship Weight; 81.8lb (37.1kg)
    • Package UPC Code; 735029350965
    • Package Contents; Right and Left Frames, Upright Tube, Steel Shelf, Universal Display Adaptor, (2) Swivel Casters, (2) Locking Swivel Casters, (3) Outlet Extension Cord, ABS Rear Cover, Hardware & Instructions

    Variant ID: 43482022117507

    Variant SKU: SR860

    Type: Cart

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasmartmount-flat-panel-cart-for-43-to-75-displays-sr860
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosCarts & Stands
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte