Publicar produtos
STS680-1UCM3SmartMount®  Wall Mount for Display - Black - TAA Compliant
STS680-1UCM3SmartMount®  Wall Mount for Display - Black - TAA Compliant

    STS680-1UCM3SmartMount® Wall Mount for Display - Black - TAA Compliant

    Traduzido por Google,

    O suporte de parede universal tipo tesoura SmartMount® da Peerless-AV (STS680) é a solução ideal para aplicações de UC/VC e instalações embutidas na parede. Projetado para maior praticidade, ele oferece fácil acesso aos componentes armazenados atrás do monitor. Os adaptadores extensíveis do suporte permitem que o monitor seja afastado da parede em até 325 mm (12,8") e travado com segurança após a instalação ou manutenção. Com o recurso Hook-and-Hang™, a instalação é rápida e simples, enquanto o design de acesso aberto oferece máxima flexibilidade de espaço na parede para tomadas e caixas de embutir. O nivelamento pós-instalação e o ajuste lateral garantem o alinhamento perfeito do monitor em qualquer ambiente corporativo, de sinalização digital ou de hotelaria.

    Características do produto

    • Compatível com os suportes Crestron® Flex UC com acessório ACC-STSCF1
    • Compatível com SurgeX® DisplayPak+ com acessório ACC-STSPDU
    • Compatível com a ADA quando usado com telas de 2,2" (56 mm) de espessura ou menos.
    • A extensão da tela de 1,8" a 12,8" (46 a 325 mm) permite manutenção pós-instalação e armazenamento de componentes atrás da tela.
    • O suporte universal é compatível com monitores com padrões de montagem de 200 x 100 a 1000 x 400 mm (1000 x 600 mm com extensores aparafusados ​​incluídos).
    • O recurso opcional IncreLok™ oferece ângulos de inclinação fixos de 0°, 2,5°, 5°, 7,5°, 10°, 12,5° e 15°.
    • Nivelamento pós-instalação de ±1/2" (12 mm)
    • Ajuste de 2° de prumo para manter os monitores nivelados em paredes irregulares.
    • Acessório opcional: O suporte universal para componentes AV (ACC-UCM3) permite que os componentes sejam instalados, configurados e cabeados fora do local, e se fixa rapidamente ao suporte, reduzindo o tempo de instalação no local.
    Especificação
    • Technical Information

      Device Supported Display

      Maximum Load Capacity250 lb

      Minimum Screen Size Supported 49"

      Maximum Screen Size Supported 120"

      Minimum Adjustable Depth 1.80"

      Maximum Adjustable Depth 12.80"

      Features

      • Extendable
      • Lockable
      • Hook-and-Hang Design
      • Easy to Install
      • Flexible
      • Adjustable
      • Horizontal Adjustment
      • Vertical Adjustment
      • Increlock
      • Spring Lock
      • Plumb Adjustment

      Mount Pattern Universal

      Mount Profile Recessed

      Minimum Tilt Angle 

      Maximum Tilt Angle 15°

      Mount Function

      • Wall Mount
      • Tilt

      Mount Surface Wall

      Durability

      • Scratch Resistant
      • Tamper Resistant


      Physical Characteristics

      Color Family Black

      Product Color Black

      Finishing Fused Epoxy

      VESA Mount Compatible Yes

      Mounting Pattern

      • 200 x 100
      • 1000 x 400
      • 1000 x 600

      Form Factor Wall Mountable

      Height28.30" Width40.20" Depth12.80" Weight (Approximate) 30.10 lb


      Miscellaneous

      Package Contents

      • Wall Mount
      • 1x ACC-UCM3 (STS680 Universal AV Component Mount)
      • Wall and Display Installation Hardware
      • Installation Instructions

      Application/Usage

      • Corporate
      • Digital Signage
      • Hospitality

      Assembly Required Yes

      TAA Compliant Yes

      Environmental Compliance Restriction of Hazardous Substances (RoHS)

      Limited Warranty Lifetime

      SKU: STS680-1UCM3

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasmartmount-sts680-1ucm3-wall-mount-for-display
    • Familia de productoMounting Solutions
    • Grupo de produtosDisplay & TV Wall Mounts
    • Data de publicação2026-01-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte