Publicar produtos
SP840 SmartMount® Pull-Out Pivot Wall Mount with Tilt for 32" to 65" Displays

SP840 SmartMount® Pull-Out Pivot Wall Mount with Tilt for 32" to 65" Displays

Traduzido por Google,

O suporte de parede com pivô retrátil SmartMount® com inclinação combina os melhores recursos do nosso FPS-1000 em um design contemporâneo e leve, tornando-o essencial para aplicações na parede ou embutidas/em móveis. Com 30° de giro integrado, o SP840 garante que seus convidados consigam encontrar o ângulo de visão perfeito. Este suporte é compatível com VESA® e acomoda praticamente qualquer tela plana de até 60 lb. Equipado com funcionalidade, estética máxima, instalação versátil e infinitas opções de compatibilidade de tela, o SP840 é a solução ideal para qualquer aplicação comercial ou residencial.

Características

  • O suporte universal acomoda padrões de montagem VESA® de 200 x 100 a 400 x 400 mm
  • Pode ser montado duplamente em pinos de 16" ou em um único pino
  • O giro integrado de até ±30° oferece ângulos de visão ajustáveis
  • Montável nivelado para aplicações em móveis quando usado em conjunto com acessório de suporte em móveis (ACC-HPF650)
  • Parafusos de segurança evitam adulteração e roubo
  • O IncreLok TM Tilt permite que a tela seja ajustada em 0°, 3,3°, 6,6° ou 10°
  • Parafuso de bloqueio evita extensão indesejada
  • Ajuste a força necessária para puxar o display da posição fechada usando o detentor tensionado ajustável
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 65"
    • VESA Pattern; 200 x 100 to 400 x 400
    • Mounting Pattern; 400 x 400mm (15.75 x 15.75")
    • Weight Capacity; 60lb (27kg)
    • Color; Black
    • Finish; Black
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; 0, 3.3, 6.6, 10
    • Increlock Increments; 0, 3.3, 6.6, 10
    • Distance from Wall; 2.64 - 11.55" (67 - 293mm)
    • Product Dimensions; 20.65 x 16.74 x 2.32-11.29" (525 x 425 x 59-287mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 15.65lb (8kg)
    • Ship Dimensions; 12.5 x 4 x 21.25" (317.5 x 101.6 x 539.8mm)
    • UPC Code; 735029308577

    Variant ID: 29193755721843

    Variant SKU: SP840

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasp840
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais
  • Código ETIMEC012176
  • Nome ETIMAccessories for television
  • Código CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Número OmniClass23-37 15 25 19
  • Título OmniclassTelevision Mounts

Disponibilidade da região

Europa América do Norte