Publicar produtos
SS598ML3 SmartMount® Motorized Height Adjustable Stand/Wall Mount

SS598ML3 SmartMount® Motorized Height Adjustable Stand/Wall Mount

Traduzido por Google,

O suporte/suporte de parede ajustável em altura motorizado SmartMount® da Peerless-AV foi projetado para montar, elevar e abaixar com segurança um display interativo. Atuadores reconhecidos pela UL permitem que o usuário eleve ou abaixe um display, até 25,6" (650 mm), com o toque de um botão. O design altamente estável pode ficar no chão ou ser aparafusado diretamente no chão ou na parede. A placa de parede traseira fornece acesso para montar um protetor contra surtos Peerless-AV® ou um mini PC, e a prateleira inferior fornece uma área para armazenar uma caneta digital ou borracha. Esta superfície de montagem exclusiva permite que vários usuários interajam confortavelmente com um display, tornando-o uma solução ideal para ambientes educacionais.

Características

  • Base pré-montada proporciona rigidez, estabilidade e montagem rápida
  • O centro da tela é ajustável de 34" a 60" do chão
  • O adaptador de exibição se adapta a padrões de montagem de 200 x 200 a 800 x 600 mm
  • O interruptor de limite de segurança inverte automaticamente a direção e para quando uma colisão é detectada em uma força para cima, para baixo ou lateral
  • A altura da tela pode ser ajustada até 25,6" (650 mm) com o toque de um botão
  • O acabamento em pó preto texturizado ajuda a esconder impressões digitais e poeira
  • O armazenamento traseiro oferece até 29"L x 13,5"A x 4"P para mini PCs, como Dell Optiplex Micro, HP 260 G2, Lenovo M600 Tiny ou Intel NUC
  • A tampa de suporte esconde o hardware e funciona como uma pequena prateleira para canetas digitais e borrachas
  • As pernas niveladoras permitem que o suporte seja posicionado corretamente, mesmo em superfícies desniveladas
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 42" to 86"
    • VESA Pattern; 200 x 200 - 800 x 600mm
    • Weight Capacity; 280lb (127kg)
    • Color; Black
    • Finish; Textured Powder Coat
    • Distance from Wall; 1.06" (27mm)
    • Mounting Pattern; 200 x 200 - 800 x 600mm (31.49 x 23.62")
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions; 33.13" x 33.13" x 47.76"-72.42" x 6.63" (842 x 1213 - 1840 x 168mm)
    • Product Weight; 100lb (45.4 kg)

    Package Specs

    • Package Ship Weight; 130.5lb (59.2kg)
    • Package Ship Dimensions; 48.00" x 10.00" x 39.00" (1219 x 254 x 991mm)
    • UPC Code; 735029329459
    • Package Contents; Assembled Base with Motorized Columns, Universal Display Adaptors, Control Box, Control Switch, Leveling Legs, Hardware & Instructions

    Variant ID: 29193757393011

    Variant SKU: SS598ML3

    Type: stand

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicass598ml3
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosCarts & Stands
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte