Publicar produtos
ST660 SmartMount® Universal Tilt Wall Mount for 39" to 80" Flat Panel Displays

ST660 SmartMount® Universal Tilt Wall Mount for 39" to 80" Flat Panel Displays

Traduzido por Google,

A série SmartMount® Universal Tilt Wall Mount oferece os recursos de instalação e opções de montagem mais versáteis. As capacidades de ajuste horizontal e vertical permitem o nivelamento pós-instalação e o posicionamento lateral, tornando mais fácil do que nunca encontrar a posição perfeita para a TV. Trave o ângulo de inclinação na instalação para evitar adulteração ou movimentação com a tecnologia de inclinação IncreLok™. Parafusos de segurança fornecidos nos modelos ST660 impedem adulteração e roubo. O design da placa de parede aberta oferece acesso total à parede, aumentando as opções de gerenciamento elétrico e de cabos. O monitor agora pode ser instalado simplesmente por uma única pessoa com o sistema Hook-and-Hang™. Os adaptadores Easy-Glide™ prendem-se à placa de parede para uma instalação geral rápida, simples e segura.

Esta faixa de tamanho de tela é simplesmente uma diretriz para seleção de produtos. Telas maiores que a faixa de tamanho de tela ainda podem ser compatíveis, desde que estejam dentro do padrão VESA® e do peso máximo do produto Peerless-AV®.

Características

  • O suporte universal se adapta a monitores com padrões de montagem de até 824 x 405 mm (32,44" L x 15,95" A) e acomoda até 800 padrões VESA de 400 mm
  • Inclinação ajustável de 15° para frente e 5° para trás para encontrar o ângulo de visão ideal
  • A alça de catraca Easy-Grip TM trava o ângulo de inclinação no lugar
  • Até 0,25" (6 mm) de ajuste vertical em cada suporte adaptador de tela universal para nivelamento pós-instalação e ajuste fino de altura
  • Ajuste de exibição horizontal de até 8,00" (203 mm) para centralizar a exibição na parede
  • Inclui todo o hardware necessário para fixação em parede e display
  • O design é listado pela UL e testado para quatro vezes a capacidade de carga declarada
  • Opções de segurança integradas disponíveis
  • Para montagens que exigem hardware resistente a roubo, instalado com ferramenta de segurança (incluída), adquira o ST660
  • Para montagens que exigem hardware padrão, instalado com uma chave de fenda Philips, adquira o ST660P
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 39" to 80"
    • VESA Pattern; 800 x 400
    • Mounting Pattern; 832 x 405mm (32.75 x 15.95")
    • Weight Capacity; 200lb (90.7kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; +15° / -5°
    • Increlock Increments; -5°, 0°, 5°, 10°, 15°
    • Distance from Wall; 2.63 - 5.71" (67 - 145mm)
    • Product Dimensions; 36.54 x 16.89 x 2.62 - 5.40" (928 x 429 x 67 - 137mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 11lb (4.98kg)
    • Ship Dimensions; 10.71 x 2.95 x 36.41" (272.0 x 74.9 x 924.8mm)
    • UPC Code; 735029235606

    Variant ID: 34322257412227

    Variant SKU: ST660

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicast660
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais
  • Código ETIMEC012176
  • Nome ETIMAccessories for television
  • Código CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Número OmniClass23-37 15 25 19
  • Título OmniclassTelevision Mounts

Disponibilidade da região

Europa América do Norte