Publicar produtos
ST680P SmartMount® Universal Tilt Wall Mount for 60" to 98" Flat Panel Displays

ST680P SmartMount® Universal Tilt Wall Mount for 60" to 98" Flat Panel Displays

Traduzido por Google,

Instalações impressionantes de displays planos grandes a extragrandes são simplificadas com o ST68. Fixe os adaptadores universais de display pré-tensionados ao display, monte a placa de parede em qualquer lugar da parede e fixe os adaptadores de display easy-glide à placa de parede. A placa de parede comporta displays pesando até 35 lb, enquanto apresenta portas de acesso à caixa de junção e ajuste horizontal de display de até 12" para posicionamento ideal do display. Seu design exclusivo de adaptador de display pré-tensionado oferece ajuste rápido e fácil do ângulo de visão de inclinação, permitindo que os retoques finais na instalação sejam cada vez mais rápidos e simples.

Este intervalo de tamanho de tela é simplesmente uma diretriz para seleção de produtos. Telas maiores que o intervalo de tamanho de tela ainda podem ser compatíveis, desde que estejam dentro do padrão VESA® e do peso máximo do produto Peerless-AV®.

Características

  • O suporte universal se adapta a monitores com padrões de montagem de até 1061 x 650 mm (41,76" L x 25,59" A)
  • Ajustável até 15° de inclinação para frente e -5° de inclinação para trás para o ângulo de visão ideal
  • O recurso opcional IncreLok™ oferece ângulos de inclinação fixos de -5°, 0°, 5°, 10°, 15°
  • A alça de catraca Easy-Grip™ trava o display no lugar
  • A placa de parede Easy Hang permite que um parafuso seja pré-instalado para facilitar a instalação da placa de parede
  • Ajuste de exibição lateral de até 19,25" (489 mm)
  • 1" de ajuste vertical pós-instalação proporciona flexibilidade na instalação
  • Inclui pacote de fixadores com todo o hardware necessário para montagem e fixação do display
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 60" to 98"
    • Mounting Pattern; 1061 x 650mm (41.76 x 25.59")
    • Weight Capacity; 350lb (158.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +15 / -5
    • Increlock Increments; -5, 0, 5, 10, 15
    • Distance from Wall; 3.38 - 10.58" (86 - 269mm)
    • Product Dimensions; 45.75 x 26.50 x 3.38-10.58" (1162 x 673 x 86-269mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 24.5lb (10kg)
    • Ship Dimensions; 16 x 4 x 40" (406.4 x 101.6 x 1,016.0mm)
    • UPC Code; 735029242338

    Variant ID: 34322256265347

    Variant SKU: ST680P

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicast680p
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte