Publicar produtos
SUF641 DesignerSeries™ Universal Ultra Slim Flat Wall Mount for 24" to 50" Ultra-thin Displays

SUF641 DesignerSeries™ Universal Ultra Slim Flat Wall Mount for 24" to 50" Ultra-thin Displays

Traduzido por Google,

Um dos suportes mais finos do mundo, com apenas 0,19" (5 mm) de espessura, o SUF641 aproxima os displays da parede mais do que a maioria dos outros produtos do setor. Este suporte quase invisível é a beleza que suporta o estilo moderno dos mais recentes displays ultrafinos, enquanto o braço de travamento garante uma instalação segura. Esta solução incomparável oferece visuais ultrafinos e que economizam espaço, além de aproximar o display da parede.

Características

  • Fácil instalação em três etapas, monte a placa de parede, pendure o display de tela plana e insira o braço de travamento
  • Parafuso de segurança antirroubo no braço de travamento
  • O braço de travamento mantém o display plano no lugar e evita impactos acidentais e ajustes horizontais indesejados
  • Montado em vigas de madeira e concreto
  • Vem com pacote de fechos com todo o hardware de fixação de exibição necessário
  • Suporte compatível com telas planas ultrafinas com padrões de furos de montagem horizontais de 75 a 425 mm (em incrementos de 25 mm)
  • O design ultrafino mantém o monitor de tela plana ultrafino a apenas 0,19" (5 mm) da parede para uma aplicação quase invisível
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 24" to 50"
    • VESA Pattern; 75x75,100x100,200x100,200x200,300x300,400x200,400x400
    • Weight Capacity; 150lb (68.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Distance from Wall; 0.19" (5mm)
    • Mounting Pattern; 75x75,100x100,200x100,200x200,300x300,400x200,400x400mm (16.73")
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Swivel Yaw; +/-90°
    • Tilt; +15/-5°
    • Product Dimensions; 20.00 x 5.50 x 0.19" (508 x 140 x 5mm)
    • Weight Capacity; 150lb

    Package Specs

    • Shipping Weight; 4lb (1.8kg)
    • Ship Dimensions; 6 x 1.375 x 24.5" (152.4 x 34.9 x 622.3mm)
    • UPC Code; 735029278368

    Variant ID: 29193759916147

    Variant SKU: SUF641

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasuf641
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais
  • Código ETIMEC012176
  • Nome ETIMAccessories for television
  • Código CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Número OmniClass23-37 15 25 19
  • Título OmniclassTelevision Mounts

Disponibilidade da região

Europa América do Norte