Publicar produtos
SUF660P DesignerSeries™ Universal Ultra Slim Flat Wall Mount for 40" to 80" Ultra-thin Displays

SUF660P DesignerSeries™ Universal Ultra Slim Flat Wall Mount for 40" to 80" Ultra-thin Displays

Traduzido por Google,

Um dos suportes mais finos do mundo, com apenas 0,33" (8 mm) de espessura, este suporte quase invisível é a beleza que suporta o estilo moderno dos mais recentes displays ultrafinos. Sua modelagem toda em aço, de linhas limpas e alto brilho apresenta compatibilidade universal com praticamente qualquer inovação de display ultrafino. Esta solução incomparável oferece visuais ultrafinos e que economizam espaço, além de deixar o display ultrapróximo à parede.

Características

  • Ajuste de deslocamento lateral de até 8" (203 mm) (dependendo do modelo do monitor) para posicionamento perfeito do monitor
  • Pode ser montado em pinos de madeira, concreto, bloco de concreto ou pinos de metal (é necessário um acessório de pino de metal)
  • O sistema de travamento de velcro® de resistência industrial fixa os adaptadores de exibição à placa de parede em uma única etapa, tornando a instalação rápida e segura | Os suportes universais prendem-se facilmente à placa de parede para uma instalação fácil
  • Suporte universal compatível com telas ultrafinas com padrões de montagem de até 825 x 449 mm (32,48" L x 17,67" A)
  • O design ultrafino mantém o monitor a apenas 0,33" (8 mm) da parede para uma aplicação quase invisível
  • Vem com pacote de fixação com todo o hardware de fixação de exibição necessário
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 40" to 80"
    • VESA Pattern; 800 X 400
    • Mounting Pattern; 825 X 449mm (32.48 X 17.67")
    • Weight Capacity; 150lb (68.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Distance from Wall; 0.33" (8mm)
    • Product Dimensions; 35.44 x 21.8 x 0.33" (900 x 554 x 8mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 7.8lb (3.6kg)
    • Ship Dimensions; 6.313 x 2.375 x 37.063" (160.4 x 60.3 x 941.4mm)
    • UPC Code; 735029258377

    Variant ID: 34322257019011

    Variant SKU: SUF660P

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasuf660p
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais
  • Código ETIMEC012176
  • Nome ETIMAccessories for television
  • Código CSI MasterFormat 201427 41 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Video Accessories
  • Número OmniClass23-37 15 25 19
  • Título OmniclassTelevision Mounts

Disponibilidade da região

Europa América do Norte