Publicar produtos
TTS6X4 Universal TV Stand with Swivel for 55" to 85" TVs

TTS6X4 Universal TV Stand with Swivel for 55" to 85" TVs

Traduzido por Google,

O Suporte Universal para TV TTS6X4 oferece ±25° de giro para posicionar sua TV no ângulo de visualização perfeito. A placa adaptadora universal oferece compatibilidade com um padrão VESA® de até 600 x 400 mm e pode ser montada em três alturas diferentes para acomodar perfeitamente sua TV. O giro integrado está localizado na parte superior da cabeça de inclinação para que a base do suporte nunca se mova, apenas sua TV.

Características

  • O sistema Hook-and-Hang™ oferece instalação fácil e feita por apenas uma pessoa
  • O padrão de montagem universal acomoda uma variedade de TVs com padrões VESA® de 100 x 100 mm a 600 x 400 mm
  • Inclui todo o hardware e ferramentas padrão para montar sua TV
  • A base de aço reforçado fornece uma plataforma estável para sua TV, ao mesmo tempo em que oferece uma aparência de alta tecnologia
  • Os pés de borracha antiderrapantes fornecem uma base estável que evita movimentos não intencionais ao ajustar a TV
  • Movimento de inclinação vertical de +3°/-0° para o ângulo de visão ideal
  • O giro integrado de ±25° permite múltiplas posições de visualização
Especificação
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 55" to 85"
    • Product Dimensions; 25.59" x 36.99" x 14.76" (650 x 939 x 375mm)
    • Product Weight; 22.9lb (10.4kg)
    • Weight Capacity; 115lb (52.2kg)
    • Color; Matte Black Mount with Black Glass Base
    • Finish; Powder Coat
    • Mounting Pattern; 600 x 402mm (23.62" x 15.82")
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +3°/-0
    • Swivel; ±25°

    Package Specs

    • Packaging Size (W x H x D); 34.80" x 18.40" x 6.00" (883 x 467 x 153mm
    • Package Ship Weight; 28.0lb (12.7kg)
    • UPC Code; 735029326861
    • Package Contents; Steel Base, (2) Columns, Adaptor Brackets, Adaptor Plate, Hardware and Tools

    Variant ID: 34279575978115

    Variant SKU: TTS6X4

    Type: Desktop Mounts

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatts6x4
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de produtosDesktop & Tablet Mounts
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte