Publicar produtos
WSP701 Metal Stud Wall Plate for Use with Peerless-AV® Single Stud Arms

WSP701 Metal Stud Wall Plate for Use with Peerless-AV® Single Stud Arms

Traduzido por Google,

Não importa o que aconteça, ter mais opções é uma coisa boa. A placa de parede WSP701 fornece mais opções para montar os pequenos suportes de articulação e pivô de pino único da Peerless-AV. Além do uso com pinos de metal, a placa de parede permite o posicionamento da TV praticamente em qualquer lugar na extensão da parede sem ser limitada por espaços entre os pinos da parede. Abra facilmente as opções de montagem em painel plano, obtenha uma abundância de acesso utilizável à parede para opções de gerenciamento de cabos ainda melhores. Projetado mais elegante e com menos volume do que as placas de parede anteriores, o WSP701 é um ajuste universal que é facilmente montado em qualquer pino da parede, independentemente da situação de espaçamento dos pinos.

Características

  • Capacidade máxima de carga de 80 lb (36 kg)
  • 2" de ajuste horizontal para opções adicionais de posicionamento de montagem
  • Para uso com SA730P, SA740P, SP730P, SP740P, PA730, PA740, PP730, PP740, eliminando a necessidade de determinar qual placa de parede combina com qual suporte
Especificação
  • Variant ID: 29193767583859

    Variant SKU: WSP701

    Type: Arm and Wall Plates

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawsp701
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Suportes para equipamentos audiovisuais

Disponibilidade da região

Europa América do Norte