Publicar produtos
Metatray® 60 Perforated. Insulating Cable Tray
Metatray® 60 Perforated. Insulating Cable Tray
Metatray® 60 Perforated. Insulating Cable Tray
    Pemsa

    Metatray® 60 Perforated. Insulating Cable Tray

    Traduzido por Google,
    Bandeja perfurada em material isolante. De 60 mm de altura, Largura 100, 150, 200, 300, 400 mm. Cor cinza RAL 7035 para suporte, proteção e condução de cabos. Máxima funcionalidade e adaptação a diferentes espaços e ambientes. Excelente desempenho em ambientes corrosivos, intempéries e exposição à radiação UV. Ampla gama de acessórios com múltiplas aplicações. Bandeja com tampa (calhas de proteção isolantes) de acordo com a EN 50085. Em conformidade com as diretivas REACH e ROHS III. Livre de substâncias perigosas.
    Especificação
    • Insulating material, electrical safety and reduced maintenance costs.

      Excellent performance in corrosive environments, weather and exposure to UV radiation.

      The perforations in the longitudinal direction assist in the fixing and clamping of the cables.

      Non-flame-propagating. Reaction to fire, V0 grade and M1 classification

      Protection grade IP 2X and Impact Grade 20 J (EN 61537) and IK10 (EN50085)

      Aenor N mark on product standards EN 61537 and EN 50085. CE compliance with directive 2014/35/EU.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMetatray60Perf
    • Familia de productoMetatray, Perforated and Solid Insulating Cable Tray System
    • Grupo de produtosCable tray
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2024-10-28
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)3000
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Código ETIMEC000047
    • Nome ETIMCable tray/wide span cable tray
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 DescriçãoCable trays
    • Código CSI MasterFormat 201426 05 36
    • Título CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
    • Número OmniClass23-35 33 19
    • Título OmniclassElectrical Cable Trays