Publicar produtos
Metatray® 60 Solid. Insulating Cable Tray
Metatray® 60 Solid. Insulating Cable Tray
Metatray® 60 Solid. Insulating Cable Tray
    Pemsa

    Metatray® 60 Solid. Insulating Cable Tray

    Traduzido por Google,
    Bandeja sólida feita de material isolante. De 60 mm de altura, Largura 100, 150, 200, 300,400 mm. Cor cinza RAL 7035 para suporte, proteção e condução de cabos. Máxima funcionalidade e adaptação a diferentes espaços e ambientes. Excelente desempenho em ambientes corrosivos, intempéries e exposição à radiação UV. Ampla gama de acessórios com múltiplas aplicações. Bandeja com tampa (calhas de proteção isolantes) de acordo com EN 50085. Em conformidade com as diretivas REACH e ROHS III. Livre de substâncias perigosas.
    Especificação
    • Insulating material, electrical safety and reduced maintenance costs.

      Excellent performance in corrosive environments, weather and exposure to UV radiation.

      Non-flame-propagating. Reaction to fire, V0 grade and M1 classification.

      Protection grade IP4X or IP44 and Impact Grade 20 J (EN 61537) and IK10 (EN50085).

      Cable tray cover (insulating protective trunking ( according to EN 50085.

      Aenor N mark on product standards EN 61537 and EN 50085. CE compliance with directive 2014/35/EU.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMetatray60Solid
    • Familia de productoMetatray, Perforated and Solid Insulating Cable Tray System
    • Grupo de produtosCable tray
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2024-10-28
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)3000
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Código ETIMEC000047
    • Nome ETIMCable tray/wide span cable tray
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 DescriçãoCable trays
    • Código CSI MasterFormat 201426 05 36
    • Título CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
    • Número OmniClass23-35 33 19
    • Título OmniclassElectrical Cable Trays