Publicar produtos
Pemsaband® One Perfurada. Calhas de Chapa
Pemsa

Pemsaband® One Perfurada. Calhas de Chapa

3.6 de 5 estrelas3.6(7 avaliações)
Traduzido por Google,

Tabuleiro em chapa de aço perfurada e gofrada de 35, 60, 85 e 100 mm de altura, em acabamentos pré-galvanizados, galvanizados por imersão a quente e inox 304 e 316L, com rebordo de segurança. A bandeja de cabos Pemsaband® LX é adequada para suportar e direcionar cabos elétricos de cargas leves e médias. Facilidade de montagem graças ao seu sistema Click de engate rápido entre comprimentos, economizando material e mão de obra. Há uma grande variedade de tamanhos para escolher de acordo com as necessidades de cada instalação.

Especificação
  • Canalização, transporte e distribuição de cabos em instalações elétricas e/ou de telecomunicações em: Obras particulares, Túneis, Parkings, Edifícios Públicos, Centros Comerciais, Centros de Processamento de dados, Infraestruturas, Aeroportos, Linhas de Metro, Ferrovias. Setor Terciário e aplicações indistriais: Naval, Petriquímica, Textil, Químocas, Alimentação. Aplicações interiores em ambientes secos ou exteriores com ambientes húmidos segundo abamentos.

    Sistema Click para a união de troços rectos que facilita a sua montagem sem necessidade de utilizar acessórios.

    Borda d segurança perfilada, para proteção de cabos. Também evita possíveis cortes do instalador na sua manipulação.

    UL Certified de acordo com os requisitos da NFPA 70 e a NEMA VE 1-2009. Conforme a norma IEC 61537 e Conformidade CE respeitante à diretiva 2014/35/UE.

    A sua base perfurada e com reentrâncias incrementa a resistência transversal e longitudinal, aumentando a capacidade de carga. Impede a retenção de líquidos e consegue um menos peso.

    Ampla variedade de tamanhos, acabamentos e acessórios para se adaptar às exigências de cada instalação elétrica.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPemsabandOnePerf
  • Familia de productoPemsaband, Perforated and Solid Cable Tray System
  • Grupo de produtosCable tray
  • TipoMontagem (vários objetos)
  • Data de publicação2020-08-26
  • Número de edição1
  • Profundidade (mm)3000
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Código ETIMEC000047
  • Nome ETIMCable tray/wide span cable tray
  • Nome UNSPSCCable accessories
  • Código UNSPSC26121630
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_70_11_17
  • Uniclass 2015 DescriçãoCable trays
  • Código CSI MasterFormat 201426 05 36
  • Título CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
  • Número OmniClass23-35 33 19
  • Título OmniclassElectrical Cable Trays
  • Código CSI UniFormat IID5010
  • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution