Publicar produtos
Rejiband® 150. Calha metálica en varão
Rejiband® 150. Calha metálica en varão
Rejiband® 150. Calha metálica en varão
Rejiband® 150. Calha metálica en varão
Rejiband® 150. Calha metálica en varão
    Pemsa

    Rejiband® 150. Calha metálica en varão

    Calha de varão de aço de 150 mm de altura, com proteção superficial, ou inox AISI 304 ou 316L com borda de segurança para suporte e condução de cabos. A calha de caminho de cabos Rejiband® é composta por varões eletrosoldados em malha que proporcionam uma grande resistência e elesticidade. A facilidade na montagem, graças à sua flexibilidade e ao seu sistema Click de ligação rápida sem parafusos para suportes e acessórios, permite poupar material e custo de mão de obra. Fabricada segundo normativa internacional IEC 61537. A sua ampla variedade de tamanhos e Sistemas de Proteção facilita a seleção mais adequada de acordo com as necessidades de cada instalação.

    Especificação
    • Canalização, transporte e distribuição de cabos em instalações elétricas e/ou de telecomunicações em: Obras particulares, Túneis, Parkings, Edifícios Públicos, Centros Comerciais, Centros de Processamento de dados, Infraestruturas, Aeroportos, Linhas de Metro, Ferrovias. Setor Terciário e aplicações indistriais: Naval, Petriquímica, Textil, Químocas, Alimentação. Aplicações interiores em ambientes secos ou exteriores com ambientes húmidos segundo abamentos.

      Grande resistência e elasticidade adaptável a cada instalação proporcionando uma poupança superior a 30% na montagem.

      Borda de segurança arredondada que evita o dano dos cabos e do instalador.

      Marcação N da Aenor, Certificado UL, Certificado IECC CB de cordo com a norma IEC 61537.

      Resistência ao fogo E90 (90 minutos, 1000 °C) segundo DIN 4102-12.

      Altura da aba de 150 mm e largura disponivel em 100, 150, 200, 300, 400, 500 e 600 mm com uma ampla gama de acessórios.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRejiband-150
    • Familia de productoRejiband, Wire mesh Tray System
    • Grupo de produtosCable tray
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2020-08-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)150
    • Profundidade (mm)3000
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Código ETIMEC000853
    • Nome ETIMMesh cable tray
    • Nome UNSPSCCable accessories
    • Código UNSPSC26121630
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_70_11_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoCable baskets
    • Código CSI MasterFormat 201426 05 36
    • Título CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
    • Número OmniClass23-35 33 19
    • Título OmniclassElectrical Cable Trays
    • Código CSI UniFormat IID5010
    • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution