Publicar produtos
Rejiband® Black C8. Calha metálica en varão
Rejiband® Black C8. Calha metálica en varão
Rejiband® Black C8. Calha metálica en varão
Rejiband® Black C8. Calha metálica en varão
Rejiband® Black C8. Calha metálica en varão
    Pemsa

    Rejiband® Black C8. Calha metálica en varão

    Calha de varão de aço Rejiband® BLACK C8 com borda de segurança arredondada para condução de cabos, com acabamento orgãnico mineral de cor preta, composta por varões eletrosoldados de alta resistência à corrosão Classe 8, segundo a norma IEC 61537. A calha caminho de cabos Rejiband® BLACK C8 é fabricada com um acabamento superficial liso e homogéneo, consideravelmente mais estético que o galvanizado a quente. A facilidade na montagem, graças à sua flexibilidade e ao seu sistema Click de ligação rápida sem parafusos para suportes e acessõrios, permite poupar material e custo de mão de obra. A sua ampla variedade de tamanhos facilita a seleção mais adequada de acordo com as necessidades de cada instalação

    Especificação
    • Adequado para instalações exteriores e ambientes húmidos: Canalização, transporte e distribuição de cabos em instalações elétricas e/ou de telecomunicações em obras particulares, Túneis, Parkings, Edifícios Públicos, Centros Comerciais, Centros de Processamento de dados, grandes Infraestruturas, Aeroportos, Linhas de Metro, Ferrovias. Setor Terciário e aplicações indistriais:

      Alta Resistência à corrosão classe C8, para ambientes húmidos.

      Borda de segurança arredondada que evita o dano dos cabos e do instalador.

      Marcação N da Aenor, Certificado UL, Certificado IECC CB de cordo com a norma IEC 61537.

      Resistência ao fogo E90 (90 minutos, 1000 °C) segundo DIN 4102-12.

      Altura da aba de 35, 60 ou 100 mm e largura disponivel em 60, 100, 150, 200, 300, 400, 450, 500 e 600 mm com uma ampla gama de acessórios.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRejiband_BLACK_C8
    • Familia de productoRejiband, Wire mesh Tray System
    • Grupo de produtosCable tray
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2020-08-26
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)3000
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Código ETIMEC000853
    • Nome ETIMMesh cable tray
    • Nome UNSPSCCable accessories
    • Código UNSPSC26121630
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_70_11_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoCable baskets
    • Código CSI MasterFormat 201426 05 36
    • Título CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
    • Número OmniClass23-35 33 19
    • Título OmniclassElectrical Cable Trays
    • Código CSI UniFormat IID5010
    • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution