Publicar produtos
AMON MINI SOFT S/EW

AMON MINI SOFT S/EW

Série de luminárias para exteriores de aplicação em poste.
Especificação
  • - Corpo em alumínio extrudido pintado - A versão SOFT possui difusor em policarbonato estabilizado aos UV, com acabamento acetinado - Difusor em vidro plano extra-claro, temperado e acetinado internamente - Alojamento ótico em alumínio fundido e injetado sob pressão pintado - Refletores em alumínio puríssimo polidos e oxidados. - Vedantes em silicone antienvelhecimento. - Ligação elétrica por meio de caixa de derivação - Driver com regulação 1-10 V - Parafusos externos em aço inox - Alojamento para a cablagem em alumínio fundido e injetado sob pressão pintado - Completo com dispositivo suplementar de proteção contra as sobrecargas de rede até 10 kV (DM) - Flange para a fixação no pavimento em aço pintado - Cobre-flange estética para a base de fixação, em alumínio fundido pintado, disponível como acessório - Para a instalação está disponível como acessório uma contra-flange de aço inoxidável para fixação ao cimento - Disponíveis, sob pedido, versões com regulação de intensidade DALI - As versões com LEDs de 3000 K e 5000 K estão disponíveis sob pedido
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaamon-mini-soft-sew
  • Familia de productoUrban
  • Grupo de produtosBollard and column
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-07-31
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1200
  • Largura (mm)300
  • Profundidade (mm)300
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioPolicarbonato
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC000301
  • Nome ETIMLuminaire bollard
  • Nome UNSPSCLighting pole or post and hardware
  • Código UNSPSC39111609
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Walkway Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 11
  • Título OmniclassLighting Bollards
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia