Publicar produtos
ELIA EL

ELIA EL

Aparelho LED em alumínio fundido sob pressão para montagem de teto, à parede ou teto, ideal para a iluminação de escadas, banhos e locais de serviço, simples e rápida para instalar, com uma linha limpa e essencial.
Especificação
  • - Projetado em dois acabamentos diferentes (preto e branco) com blindagem opala em policarbonato difusor da luz, temperatura de cor 3.000 K, 4.000 K e 5.700 K) e índice de reprodução de cores superior a 80 - Foi projetado para resistir às variações de temperatura de -20°C a + 50°C, à penetração de água e pó até o IP65 e a choques até o grau IK08 - Leve e manuseável, ELIA EL é fácil de instalar graças ao terminal de engate rápido para a cablagem elétrica disposta na parte posterior e na segunda saída do cabo para a cablagem passante - Os códigos listados abaixo com um MOQ exigem uma quantidade mínima de pedido. Consulte nossos representantes de vendas para informações sobre disponibilidade, prazo de entrega e volume exigido
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaelia-el
  • Familia de productoResidential
  • Grupo de produtosBulkhead
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-02-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)58
  • Largura (mm)250
  • Profundidade (mm)250
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioPolicarbonato
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Surface Mounted
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC002892
  • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Título OmniclassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia